(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

通常価格(税別)
15,000円 ~ 25,000円
税込価格
16,500円 ~ 27,500円

【特長】・半導体で使われるシリコンの単結晶は1.2~6μmの赤外波長では吸収が...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(φmm)
厚さ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
3
61-6930-02

1個

15,000( 16,500円 )

15日目

40
4
61-6930-03

1個

20,000( 22,000円 )

15日目

50
5
61-6930-04

1個

25,000( 27,500円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体で使われるシリコンの単結晶は1.2~6μmの赤外波長では吸収がなく、赤外光用の光学素子として使えます。
・このシリコン結晶で作った窓板です。
・1μm以下の波長は透過しないので、赤外光透過フィルターとしても使用できます。
・各種実験に使用するシリコン基板としても利用できます。
・熱伝導率が高いので、高出力レーザミラーの基板としても使用されます。
・可視光の一部が透過するZnSeの赤外用窓板もご用意しています。
・※シリコン窓板は金属光沢していて、可視光は反射及び吸収され透過しません。
・※シリコン窓板は表面反射(1面につき27%〔測定値〕)による損失があるので透過率は約53%になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

    赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

    赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

      アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

      アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

        Spectral Systems 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

        Spectral Systems 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

          反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

          反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

            シリコーンスポンジ紐 (赤)

            シリコーンスポンジ紐 (赤)

              シリコンスポンジ SL

              シリコンスポンジ SL

                赤シリコンゴムシート 500×500×3mm

                赤シリコンゴムシート 500×500×3mm

                  1mカット 白シリコンスポンジ

                  1mカット 白シリコンスポンジ

                    極薄シリコンシート SC50シリーズ

                    極薄シリコンシート SC50シリーズ

                      メーカー シグマ光機 アズワン アズワン Spectral Systems シグマ光機 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 15,000円 20,956円 16,000円 9,563円 16,094円 658円 38,800円 13,000円 2,720円 15,924円
                      通常出荷日 15日目   15日目~   15日目   1日目~   15日目   8日目~   9日目   12日目   1日目   1日目~  

                      赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました