(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

通常価格(税別)
725,206円
税込価格
797,727円

【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3236-13

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DSK201

1個

725,206( 797,727円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
【商品仕様】
・電源(V):単相200
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1260×825×1820
・消費電力(kW):5.4
・乾燥室(室):2
・付属トレイ(枚):20
・質量(kg):174
・使用温度範囲:室温+5~70℃(オプションで80℃まで)
・ヒーター線方式:シーズヒーター
・本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
・生産国:韓国
・重量:174kg
・メーカー型番:DSK201
・コード番号:492-3715

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

    DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

    DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

      DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

      DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

        DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

        DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

          電気乾燥庫

          電気乾燥庫

            DKS200 送風定温乾燥器

            DKS200 送風定温乾燥器

              定温乾燥器 DX型

              定温乾燥器 DX型

                定温乾燥器 DX型

                定温乾燥器 DX型

                  定温乾燥器 DXS型

                  定温乾燥器 DXS型

                    定温乾燥器 DXシリーズ

                    定温乾燥器 DXシリーズ

                      DXS300 定温乾燥器

                      DXS300 定温乾燥器

                        送風定温乾燥器 DKS型

                        送風定温乾燥器 DKS型

                          定温乾燥器 DY401

                          定温乾燥器 DY401

                            メーカー 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機 ヤマト科学 アズワン ヤマト科学 アズワン ケニス ヤマト科学 アズワン ヤマト科学
                            通常価格 725,206円 498,969円 725,206円 498,969円 505,900円 215,086円 102,289円 114,775円 121,690円 116,000円 129,626円 215,086円 123,000円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   4日目   19日目   1日目   4日目~   8日目   9日目   8日目   8日目   7日目  
                            アズワン型番 61-3236-13 61-3236-11 61-3236-14 61-3236-12 - - - - - - - - -

                            DSK201多目的電気乾燥庫単層200Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました