(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁製ポットミル C-10 15L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

磁製ポットミル C-10 15L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,860円  特別価格 
税込価格
61,446円  特別価格 

【特長】・耐摩耗性に優れる。【商品仕様】・外形:φ305mm・容量:15000...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0158-17

型番

JISEIPOT-C10 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

JISEIPOT-C10

1個

55,860円

53,832

( 59,215円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れる。
【商品仕様】
・外形:φ305mm
・容量:15000mL
・化学組成:SiO2/23%、Al2O3/71%
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁製ポットミル C-10 15L

磁製ポットミル C-10 15L

    磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

    磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

      ポットミル

      ポットミル

        ナイロン6ポットミル

        ナイロン6ポットミル

          内面六角形ナイロン製粉砕ポット容量1L

          内面六角形ナイロン製粉砕ポット容量1L

            ポットミル回転台 NTシリーズ

            ポットミル回転台 NTシリーズ

              ポットミル回転台 ANZ-100S

              ポットミル回転台 ANZ-100S

                ナイロンポット NPNシリーズ

                ナイロンポット NPNシリーズ

                  高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

                  高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

                    粉砕用ナイロンポット 内面六角形

                    粉砕用ナイロンポット 内面六角形

                      ステンレスポットミル(真空バルブ付き)

                      ステンレスポットミル(真空バルブ付き)

                        ステンレスポットミル

                        ステンレスポットミル

                          ジルコニアボール(トレセラム(R))

                          ジルコニアボール(トレセラム(R))

                            メーカー ニッカトー アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 55,860円 14,409円 44,706円 61,111円 72,000円 175,773円 349,793円 105,840円 14,408円 62,766円 33,323円 26,568円 25,324円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   1日目~   1日目   10日目   17日目~   8日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アズワン型番 61-0158-17 - - - - - - - - - - - -

                            磁製ポットミル C-10 15Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました