(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

通常価格(税別)
420,721円
税込価格
462,793円

【特長】・時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整(校正...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3591-68

型番

MS105DU 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MS105DU

1個

420,721( 462,793円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整(校正)します
・計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
・ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
【商品仕様】
・ひょう量:120g/42g
・最小表示:0.01mg/0.1mg
・計量モード:単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
・インターフェース:RS232、USB
・計量皿寸法:φ80mm
・本体寸法:247(W)×358(D)×331(H)mm
・重量:6.8kg
・コード:11142062

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

      MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

      MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

        分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

        分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

          MSシリーズ天びん

          MSシリーズ天びん

            分析天びん MSシリーズ

            分析天びん MSシリーズ

              上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 小皿最小表示0.01g)

              上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 小皿最小表示0.01g)

                上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)

                上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)

                  上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.01g)

                  上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.01g)

                    上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)

                    上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)

                      メトラー 分析天びん MSシリーズ

                      メトラー 分析天びん MSシリーズ

                        分析天秤 秤量(g) 120~320

                        分析天秤 秤量(g) 120~320

                          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

                          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

                            メーカー メトラー・トレド メトラー・トレド メトラー・トレド アズワン アズワン アズワン 島津製作所 島津製作所 島津製作所 島津製作所 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 420,721円 564,804円 105,587円 186,200円 420,721円 450,742円 85,619円 110,000円 110,000円 133,814円 336,200円 231,494円 105,587円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   19日目   1日目   1日目  
                            アズワン型番 61-3591-68 61-3591-67 61-3592-10 - - - - - - - - - -

                            MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました