(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

通常価格(税別)
177,186円
税込価格
194,905円

【特長】・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。【商品仕様】・幅(mm):...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3239-10

型番

G5DSTSET 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

G5DSTSET

1個

177,186( 194,905円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
【商品仕様】
・幅(mm):131
・奥行(mm):230
・高さ(mm):623
・標準純水水量(L/h):30~100
・純水採水量(L):950
・質量(kg):12
・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
・用途:純水の採水。
・生産国:日本
・重量:12kg
・メーカー型番:G5DSTSET
・コード番号:452-6520

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

      カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

      カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

        カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

        カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

          漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ

          漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ

            G-20形用予備ボンベ

            G-20形用予備ボンベ

              G-10形用予備ボンベ

              G-10形用予備ボンベ

                実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノ

                実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノ

                  G-5形用予備ボンベ

                  G-5形用予備ボンベ

                    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                      カートリッジ純水器 電気伝導率計

                      カートリッジ純水器 電気伝導率計

                        カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                        カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                          カートリッジ純水器 採水量950~3800L

                          カートリッジ純水器 採水量950~3800L

                            メーカー オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ ケニス
                            通常価格 177,186円 326,121円 507,323円 220,347円 149,560円 218,069円 118,000円 51,030円 67,000円 175,958円 50,000円 60,948円 64,900円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   26日目   26日目   26日目   1日目   26日目   8日目   1日目   8日目   7日目  
                            アズワン型番 61-3239-10 61-3239-12 61-3239-13 61-3239-11 61-3239-24 61-3239-20 61-3239-19 1-7240-04 61-3239-18 - - - -

                            カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hrのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました