(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェイキングユニット BN300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェイキングユニット BN300

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
163,821円
税込価格
180,203円

【特長】・恒温水槽BQ/BV/BK/BA型(または、お手持ちの水槽)に着脱が容...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9658-98

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BN300

1個

163,821( 180,203円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・恒温水槽BQ/BV/BK/BA型(または、お手持ちの水槽)に着脱が容易なシェイキングユニットBN300型を組み合わせることによりシェイキングインキューベータとして使用できます。
・振とう幅可変機能をもち、振とう数の設定が容易なデジタル設定・表示方式を採用した振とうユニットです。
・着脱が容易なため、お手持ちの水槽でシェイキングインキュベータとして使用ができます。
【商品仕様】
・電源(50/60Hz)定格電流:AC100V
・外形寸法:幅340×奥行644×高さ250mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェイキングユニット BN300

シェイキングユニット BN300

    オイルバス BO500

    オイルバス BO500

      デジタル温度調節器 ST-300K

      デジタル温度調節器 ST-300K

        ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

        ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

          Fineオイルバス FWB-240(TGK)

          Fineオイルバス FWB-240(TGK)

            ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

            ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

              大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

              大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

                抗菌防藻防かび剤

                抗菌防藻防かび剤

                  オイルバス TBX243RA

                  オイルバス TBX243RA

                    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                      フード付ウォーターバス FSGPD28

                      フード付ウォーターバス FSGPD28

                        空焚防止器 AL-67

                        空焚防止器 AL-67

                          真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

                          真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

                            メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 163,821円 82,449円 160,000円 54,603円 67,786円 48,602円 18,600円 3,241円 52,048円 80,614円 233,400円 37,500円 21,444円
                            通常出荷日 19日目   12日目   2日目   7日目   2日目   6日目   1日目   1日目   6日目   3日目   7日目   6日目   8日目  
                            アズワン型番 61-9658-98 61-9659-11 - - - - - - - - - - -

                            シェイキングユニット BN300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました