(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックルコンテナ(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バックルコンテナ(ロングタイプ)

通常単価(税別)
2,107円
税込単価
2,318円

【特長】・金属製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです・バックルが指に引っか...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    710
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    160
  • 色:
    ブルーグリーン
  • 材質:
    プラスチック
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    620×240×135
  • JANコード:
    4967576381253
  • トラスココード:
    137-2853
  • 質量(g):
    1550
  • 材質1:
    本体、フタ、バックル:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    線材:ステンレス
  • 耐荷重(kg)(積み重ね時):
    100
  • 容量(L):
    20.1

型番

BL-20L-BG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-20L-BG

5個

2,107( 2,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです
・バックルが指に引っかかりやす形状で、バックルをフタから取り外しやすくなっています
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みを持たせました
・金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します
・「BOXコンテナシリーズ」との積み重ねが可能です
【用途】
・道具の保管や収納に
【材質】
・本体、フタ、バックル:ポリプロピレン(PP)
・線材:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックルコンテナ(ロングタイプ)の型番BL-20L-BGのページです。
型番BL-20L-BGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックルコンテナ(ロングタイプ)

バックルコンテナ(ロングタイプ)

    収納ケース NTボックス

    収納ケース NTボックス

      収納ケース Really Useful BOX セット品

      収納ケース Really Useful BOX セット品

        キャリーストッカー (1個入)

        キャリーストッカー (1個入)

          フタ式収納ケース ロックス 80L

          フタ式収納ケース ロックス 80L

            たっぷり収納ケース ワイド

            たっぷり収納ケース ワイド

              キャスター付ボックス インロック クリア 350M

              キャスター付ボックス インロック クリア 350M

                木製天板ストッカー550

                木製天板ストッカー550

                  IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                  IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                    収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

                    収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

                      360x360x360mm 収納ケース(ホワイト)

                      360x360x360mm 収納ケース(ホワイト)

                        収納ケースイン ロングタイプ

                        収納ケースイン ロングタイプ

                          収納ケースイン ショートタイプ

                          収納ケースイン ショートタイプ

                            メーカー アイリスオーヤマ アステージ RUP アイリスオーヤマ 天馬 天馬 ケニス 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ 天馬 天馬
                            通常価格 2,107円 5,728円 1,442円 1,365円 7,557円 6,963円 5,629円 6,726円 1,178円 2,409円 1,449円 4,455円 4,102円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            間口(mm) 710 425 90 400 440 440 550 550 400 390 360 440 390
                            奥行(mm) 300 716 65 740 660 740 390 400 530 720 360 740 550
                            高さ(mm) 160 323 55 170 398 300 350 790 170 330 360 350 350
                            ブルーグリーン ブラックグリーン クリア クリア クリア ホワイト クリア ホワイト クリア クリア 透明白 クリア クリア
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック

                            バックルコンテナ(ロングタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました