(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRM551704LUAC810P
住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【仕様】・ブレーカ記号:LU・形状:特殊・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:ネガ0°...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TRM551704LUAC810P 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRM551704LUAC810P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRM551704LUAC810P

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
AC810P
LU

10個

818( 900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:LU
・形状:特殊
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC810Pはすくい面摩耗の大幅低減により高速
・高能率加工を実現します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ の型番TRM551704LUAC810Pのページです。
型番TRM551704LUAC810Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TRM5-GU・三角形・・・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TRM5-GU・三角形・・・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-LU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-LU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TPMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TPMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-LU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-LU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-LU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-LU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・WNMG-LU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・WNMG-LU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-LU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-LU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VNMG-LU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VNMG-LU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-LU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-LU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 818円 818円 818円 520円 444円 444円 439円 510円 520円 630円 786円 439円 481円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 特殊 特殊 特殊 T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 X(特殊) X(特殊) X(特殊) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRM551704-LU-AC8025P
                            TRM551704LUAC820P
                            TRM551704LUAC830P
                            TRM551704SUAC630M
                            TRM551708-LU-AC8025P
                            TRM551708LUAC810P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号 ブレーカ記号

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続AC8025PLU

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続AC820PLU

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング断続AC830PLU

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続AC630MSU

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続AC8025PLU

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続AC810PLU

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました