(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMR110304-PS-T9225
タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ TPMR110304-PS-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

三角形ポジタイプインサート。【仕様】・逃げ角:11°・PS形ブレーカ付き・設定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TPMR110304-PS-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/PS

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件2

*PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが0.5-2.5となります。
ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件3

Ni基合金:INCONEL718など。チタン合金:Ti-6Al-4Vなど。

ポジティブタイプ

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件4

選定サポート情報

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR110304-PS-T9225

0.4
CVDコーティング
11
T9225
-

10個

620( 682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角形ポジタイプインサート。
【仕様】
・逃げ角:11°
・PS形ブレーカ付き
・設定材種:T9225
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
【用途】
・『T9225』の被削材:鋼
・外径、内径用
・被削材:鋼

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

TPMR110304-PS-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR110304-PS-T9225のページです。
型番TPMR110304-PS-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMR-LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMR-LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMR-MK・三角形・ポジ・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMR-MK・三角形・ポジ・旋削チップ

              タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・TPGN-DIA・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・TPGN-DIA・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・Q-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・Q-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 620円 620円 555円 788円 420円 555円 1,313円 1,220円 590円 9,080円 7,731円 2,970円 1,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) 特殊 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 P(鋼) K(鋳鉄) P(鋼) P(鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) P(鋼) / K(鋳鉄) - N(非鉄金属) N(非鉄金属) H(高硬度材) P(鋼) / K(鋳鉄)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 サーメット 超硬 超硬 サーメット - PCD PCD CBN サーメット
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P)

                            タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMR110308-PS-T9225
                            TPMR160304-PS-T9225
                            TPMR160308-PS-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 切れ刃長 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8CVDコーティング11T9225-

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4CVDコーティング16T9225-

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8CVDコーティング16T9225-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました