(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982B-14
25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙) ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

【仕様】・ベルト材質:ポリエステル・使用荷重:330kg・スチールバックル

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.33
  • ベルト幅:
    25mm
  • ベルト長:
    固定側:0.35m、調整側:4.7m
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 詳細1:
    スチールバックル
  • 商品詳細種別:
    25mm×5.0mベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

型番

EA982B-14 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

 25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙) 取扱説明書
商品情報を表示

EA982B-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-14

1個

2,210( 2,431円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベルト材質:ポリエステル
・使用荷重:330kg
・スチールバックル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)の型番EA982B-14のページです。
型番EA982B-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

    35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

    35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

      1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

        25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

          25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

          25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

            25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

            25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

              カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

              カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                  20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                  20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                    226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                    226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                      25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                      25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                        25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                        25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                          50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                          50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,210円 3,619円 7,997円 1,874円 310円 630円 570円 1,430円 510円 2,380円 410円 615円 1,558円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機 - - - ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ
                            最大使用荷重(t) 0.33 0.66 1.65 0.23 - 0.05 - - - 0.226 0.23 0.5 1.65
                            ベルト幅 25mm 35mm 50mm 25mm - 25mm - - - 25mm - - -
                            ベルト長 固定側:0.35m、調整側:4.7m 固定側:0.36、調整側:5m 固定側:0.36m、調整側:7.9m 固定側:1m、調整側:5m - - - - - 4.8m - - -
                            ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ナイロン - - - ポリエステル - - -

                            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA982B-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました