(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA638FM-21
ロープスナップ(ステンレス製) スナップシャックル

ロープスナップ(ステンレス製) EA638FM-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【仕様】・ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。・材質:SUS316

詳細情報を確認する

Loading...

EA638FM-21 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
リング幅
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638FM-21

51mm
26.7mm
45

1個

890( 979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。
・材質:SUS316

Loading...

EA638FM-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープスナップ(ステンレス製)の型番EA638FM-21のページです。
型番EA638FM-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープスナップ(ステンレス製)

ロープスナップ(ステンレス製)

    [ナイロン製]ひも

    [ナイロン製]ひも

      縫糸(ポリエステル製)

      縫糸(ポリエステル製)

        アジャスター(プラスチック製)

        アジャスター(プラスチック製)

          ひも・江戸打(ナイロン製)

          ひも・江戸打(ナイロン製)

            ナスカン(プラスチック製)

            ナスカン(プラスチック製)

              バックル(ベルト用/プラスチック製)

              バックル(ベルト用/プラスチック製)

                バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                  指抜き(真鍮製)

                  指抜き(真鍮製)

                    ナスカン(スライド式/プラスチック製)

                    ナスカン(スライド式/プラスチック製)

                      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                        38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                        38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                          バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                          バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 890円 975円 1,060円 145円 744円 170円 151円 125円 1,343円 160円 385円 300円 130円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            種類 カラビナ・スナップフック - - - - - - - - - - - -
                            材質 SUS316 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ロープスナップ - - - - - - - - - - - -

                            ロープスナップ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA638FM-22
                            EA638FM-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長 リング幅 重量(g)

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            67mm31.8mm95

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            95mm49.5mm308

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました