(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982B-18
1650kg ベルト荷締機(ラチェット式) ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,997円
税込単価
8,797円

【仕様】・ベルト材質:ポリエステル・使用荷重:1650kg・スチールバックル

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    1.65
  • ベルト幅:
    50mm
  • ベルト長:
    固定側:0.36m、調整側:7.9m
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 詳細1:
    スチールバックル
  • 商品詳細種別:
    50mm×8.2mベルト荷締機(ラチェット式)

型番

EA982B-18 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1650kg ベルト荷締機(ラチェット式) 取扱説明書
商品情報を表示

EA982B-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-18

1個

7,997( 8,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベルト材質:ポリエステル
・使用荷重:1650kg
・スチールバックル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)の型番EA982B-18のページです。
型番EA982B-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

      35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

      35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

        25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

        25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

          カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

          カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

            ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

            ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

              25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

              25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                  20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                  20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                    226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                    226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                      25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                      25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                        25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                        25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                          50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                          50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,997円 2,210円 3,619円 1,874円 570円 1,430円 310円 630円 510円 2,380円 615円 410円 1,558円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - - - ベルト荷締機 - ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ
                            最大使用荷重(t) 1.65 0.33 0.66 0.23 - - - 0.05 - 0.226 0.5 0.23 1.65
                            ベルト幅 50mm 25mm 35mm 25mm - - - 25mm - 25mm - - -
                            ベルト長 固定側:0.36m、調整側:7.9m 固定側:0.35m、調整側:4.7m 固定側:0.36、調整側:5m 固定側:1m、調整側:5m - - - - - 4.8m - - -
                            ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - ナイロン - ポリエステル - - -

                            1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA982B-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            8,020円

                            ( 8,822円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました