(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638FY-112
フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)【2個入り】 エスフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

【仕様】・ビニールコーティングで保護されています。・材質:スチール

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    フック・ダブルJ型

型番

EA638FY-112 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638FY-112 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用バンド幅
フック内径
外寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638FY-112

35mm
20mm
Φ9×85

1パック

2個入り

665( 732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ビニールコーティングで保護されています。
・材質:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)の型番EA638FY-112のページです。
型番EA638FY-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

    Sフック(スチール黒メッキ/2個)

    Sフック(スチール黒メッキ/2個)

      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

        25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

        25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

          25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

          25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

            50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

            50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

              35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

              35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                ナスカン(プラスチック製)

                ナスカン(プラスチック製)

                  バックル(ベルト用/プラスチック製)

                  バックル(ベルト用/プラスチック製)

                    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                      300m カラーテープ(荷造り紐/白)

                      300m カラーテープ(荷造り紐/白)

                        6.0mmx200m PPロープ

                        6.0mmx200m PPロープ

                          [高強度]縫糸(ベクトラン)

                          [高強度]縫糸(ベクトラン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 665円 280円 385円 615円 410円 1,558円 1,370円 170円 151円 130円 570円 2,222円 1,081円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 - - - - - その他 その他 その他 - - -
                            材質 スチール スチール - - - - - プラスチック ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 - - -
                            商品詳細種別 フック・ダブルJ型 Sフック - - - - - ナスカン バックル バックル - - -

                            フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA638FY-113
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用バンド幅 フック内径 外寸
                            (mm)

                            1,100円

                            ( 1,210円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            50mm23mmΦ12×85

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました