(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
987円
税込単価
1,086円

・うるおうのに軽い! 夕方まで髪さらさらに。・「ダストシールド技術」で、髪に汚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 成分:
    グリチルリチン酸ジカリウム※、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、ラウレス硫酸Na、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、
  • 詳細1:
    メリット
  • 詳細2:
    弱酸性
  • 詳細3:
    (医薬部外品)
  • 詳細4:
    シャンプー
  • 内容量:
    480ml
  • 環境性能:
    泡切れがよいという洗浄成分の特長により、すすぎ水を減らしたいという意識を持っている方が使用する場合に、シャンプーの泡がなくなった時にすすぎをやめることで、約3~50秒すすぎ時間が短くなり、約0.5~8Lの節水になります。
  • 用途詳細:
    シャンプー/コンディショナー

型番

EA922KC-37F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KC-37F

1個

987( 1,086円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・うるおうのに軽い! 夕方まで髪さらさらに。
・「ダストシールド技術」で、髪に汚れやホコリをつきにくくします。
・髪のからまりを防ぎます。
・髪と地肌とおなじ弱酸性
・フケやかゆみを防ぎます。
・ナチュラルフローラルのやさしい香り
・メリットシャンプー以外のシャンプーをお使いの場合、ダストシールド性能が弱くなることがあります。
・成分…グリチルリチン酸ジカリウム※、水、ステアリルアルコール、ジメチコン、N,N-ジメチルオクタデシロキシプロピルアミン、ユーカリエキス、カモミラエキス-1、ヒマワリ油-2、乳酸、高重合ジメチコン-1、パルミチン酸イソプロピル、脂肪酸ジペンタエリスリチル-1、塩化ジアルキル(12~18)ジメチルアンモニウム液、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、イソプロパノール、BG、香料※は「有効成分」無表示は「その他の成分」

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)の型番EA922KC-37Fのページです。
型番EA922KC-37Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

    薬用泡ハンドソープ(無香料)

    薬用泡ハンドソープ(無香料)

      500ml 泡スプレー容器

      500ml 泡スプレー容器

        800ml 容器(食器用洗剤用)

        800ml 容器(食器用洗剤用)

          420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

          420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

            手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

            手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

              2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

              2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 987円 931円 420円 340円 2,802円 1,288円 2,580円
                通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 洗剤 洗剤 - 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤
                用途 その他 その他 - その他 住居用 その他 その他
                成分 グリチルリチン酸ジカリウム※、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、ラウレス硫酸Na、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、 - - - - - -
                詳細1 メリット 殺菌成分配合 弱アルカリ性 - - - -
                詳細2 弱酸性 弱アルカリ性 トイレ用 - - - -

                480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました