(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500ml 泡スプレー容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500ml 泡スプレー容器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
420円 ~ 4,010円
税込価格
462円 ~ 4,411円

【特長】弱アルカリ性のトイレ洗浄剤(メディプロ)です。トイレの洗浄、除菌、ウイ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    弱アルカリ性
  • 詳細2:
    トイレ用
  • 商品詳細種別:
    泡スプレー容器

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L

1個

4,010( 4,411円 )

1日目

500ml

1個

420( 462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
弱アルカリ性のトイレ洗浄剤(メディプロ)です。
トイレの洗浄、除菌、ウイルス除去、消臭にお使いいただけます。
【用途】
便器、便座、トイレタンク、トイレ床、壁、手洗い場等に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500ml 泡スプレー容器

500ml 泡スプレー容器

    800ml 容器(食器用洗剤用)

    800ml 容器(食器用洗剤用)

      420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

      420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

        薬用泡ハンドソープ(無香料)

        薬用泡ハンドソープ(無香料)

          手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

          手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

            480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

            480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

              2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

              2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 420円 340円 2,802円 931円 1,288円 987円 2,580円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                その他 オプション - - - - - -
                詳細1 弱アルカリ性 - - 殺菌成分配合 - メリット -
                詳細2 トイレ用 - - 弱アルカリ性 - 弱酸性 -
                商品詳細種別 泡スプレー容器 食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - - - - -

                500ml 泡スプレー容器のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました