(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)
  • 数量スライド割引

420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア) (レビュー)

通常価格(税別)
2,802円
税込価格
3,082円
通常出荷日
1日目
【商品仕様】
・中性
・ナウケア
・1回のご使用でウイルス除去効果が約1ヶ月持続します
・ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところに
・内容量:420ml

420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)のレビュー

評価 4.9 平均満足度:4.9 11件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%

高評価レビュー

ウイルス対策
評価 5.0満足度:5.02020/05/06
自分の会社でなく、お客さんにも売り込みたい商品。早く販売を再開していただきたい。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ウイルス対策
    評価 5.0満足度:5.02020/05/06
    自分の会社でなく、お客さんにも売り込みたい商品。早く販売を再開していただきたい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コロナ対策
    評価 5.0満足度:5.02020/05/06
    あちこちにスプレーしましたが、全く薬くささがないのが驚きです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ノブなどに
    評価 5.0満足度:5.02020/05/05
    ノブなどに使用。1ヶ月も効果があるときいてビックリです。
    コロナ対策に持ってこいの商品。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    あらゆる場面で除菌用に
    評価 5.0満足度:5.02020/05/05
    除菌対策の一つ。
    アルコール除菌スプレーより、水分が少なくて良い。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務所の除菌用
    評価 5.0満足度:5.02020/05/05
    1回スプレーするだけで事務所の空気が澄んでいる気がします。
     

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    朝一番の掃除
    評価 5.0満足度:5.02020/05/31
    朝一に事務所の中でみんなが触るところに使用。掃除当番のときに
    スプレーします。空気の汚れが気にならなくなった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    備品などに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/05/30
    除菌用で
    ドアノブにスプレーしたり、机の引き出しにかけたりしています。
    匂いが少なくてクセがないのがいいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    除菌用
    評価 4.0満足度:4.02020/05/30
    事務所で使用中。霧状の細かいミストなので体にも安心して使えます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    感染症対策
    評価 5.0満足度:5.02020/05/27
    ウィルス除菌のスプレーとしまして
    今まで買っていた商品の中で
    ダントツで
    一位です

    効果が長持ちするのが嬉しい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドアノブにスプレーをかける
    評価 5.0満足度:5.02020/05/24
    ドアノブに使用。
    すぐに乾いてくれるのが良いところ。
    霧状なのも良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部屋の空間除菌に
    評価 5.0満足度:5.02020/05/05
    ニオイがまったくないので、助かります。
    コンパクトで置き場所を選ばないので
    部屋ごとに使用しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

    480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

    480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

      2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

      2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

        500ml 泡スプレー容器

        500ml 泡スプレー容器

          800ml 容器(食器用洗剤用)

          800ml 容器(食器用洗剤用)

            手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

            手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

              薬用泡ハンドソープ(無香料)

              薬用泡ハンドソープ(無香料)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,802円 987円 2,580円 420円 340円 1,288円 931円
                通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ クリーナー 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤
                用途 住居用 その他 その他 - その他 その他 その他
                内容量 420ml 480ml 2kg - - - -

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。