(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA928DC-60用] トレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA928DC-60用] トレイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,610円
税込単価
5,071円

【商品仕様】・仕様…替モップ(EA928DC-61)保管用トレー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    その他
  • 仕様:
    替モップ(EA928DC-61)保管用トレー

型番

EA928DC-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928DC-62

1個

4,610( 5,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…替モップ(EA928DC-61)保管用トレー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA928DC-60用] トレイの型番EA928DC-62のページです。
型番EA928DC-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA928DC-60用] トレイ

[EA928DC-60用] トレイ

    オイルトレイ

    オイルトレイ

      折畳オイルトレイ

      折畳オイルトレイ

        エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

        エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

          エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

          エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

            工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

            工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

              280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

              280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                  250x250mm 工業用ワイパー

                  250x250mm 工業用ワイパー

                    318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                    318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                      254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

                      254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

                        610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                        610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                          365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)

                          365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,610円 24,920円 15,300円 20,380円 19,160円 665円 448円 448円 795円 15,220円 4,560円 55,020円 10,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            その他 その他 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 替モップ(EA928DC-61)保管用トレー - - - - - - - - - - - -

                            [EA928DC-60用] トレイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました