(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ発電/ラジオ付)

非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ発電/ラジオ付)

通常単価(税別)
7,315円
税込単価
8,047円

【商品仕様】・サイズ(W×D×H)mm…53×157×74・FM/AMラジオ・...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    手廻し(充電池内蔵)、ソーラー充電、単4電池×3本(別売)
  • 重量:
    310g
  • サイズ(W×D×H)mm:
    53×157×74
  • 付属品:
    ストラップ、USB充電ケーブル付

型番

EA758-60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758-60

1個

7,315( 8,047円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…53×157×74
・FM/AMラジオ
・LEDライト付
・手回し/ソーラー蓄電ラジオ・懐中電灯・蓄電池
・電源…手廻し(充電池内蔵)、ソーラー充電、単4電池×3本(別売)
・重量…310g
・付属品…ストラップ、USB充電ケーブル付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ発電/ラジオ付)の型番EA758-60のページです。
型番EA758-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ発電/ラジオ付)

非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ発電/ラジオ付)

    オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L

    オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L

      230×360×490mm/17.0L シュレッダー

      230×360×490mm/17.0L シュレッダー

        オートフィードシュレッダー 60.0L

        オートフィードシュレッダー 60.0L

          430x650x820mm/68.0シュレッダ-

          430x650x820mm/68.0シュレッダ-

            365x260x565mm/23.0L シュレッダー

            365x260x565mm/23.0L シュレッダー

              380x290x604mm/30.0L シュレッダー

              380x290x604mm/30.0L シュレッダー

                オフィスシュレッダー(A4対応)

                オフィスシュレッダー(A4対応)

                  マルチカットシュレッダー

                  マルチカットシュレッダー

                    マイクロカットシュレッダー(A3対応)

                    マイクロカットシュレッダー(A3対応)

                      オートフィードシュレッダー(A4対応)

                      オートフィードシュレッダー(A4対応)

                        シュレッダー(A3対応)

                        シュレッダー(A3対応)

                          オフィスシュレッダー(A3対応)

                          オフィスシュレッダー(A3対応)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ アスカ アスカ アイリスオーヤマ アスカ アイリスオーヤマ
                            通常価格 7,315円 30,816円 21,855円 88,347円 165,840円 34,149円 38,955円 33,043円 169,000円 93,438円 134,168円 227,500円 127,779円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   8日目   1日目   1日目   4日目   2日目  
                            電源 手廻し(充電池内蔵)、ソーラー充電、単4電池×3本(別売) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - - - - - -
                            重量 310g 9.5kg 約8.5kg 23kg 32kg 13㎏ 17.7㎏ - - - - - -
                            サイズ(W×D×H)mm 53×157×74 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 ストラップ、USB充電ケーブル付 - - - - - - - - - - - -

                            非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ発電/ラジオ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました