(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944C-701
ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mm【100~300個入り】 ポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

ポリ袋(チャック付/黄)識別しやすいカラー半透明タイプ【厚み】0.04mm【材...

詳細情報を確認する

型番

EA944C-701 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944C-701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
入数
チャック下サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944C-701

ポリエチレン
300枚
70×50

1パック

300個入り

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ袋(チャック付/黄)
識別しやすいカラー半透明タイプ
【厚み】0.04mm
【材質】PE40μ(EA944C-701のみポリエチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mmの型番EA944C-701のページです。
型番EA944C-701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mm

ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mm

    チャック付ポリ袋 ユニパック

    チャック付ポリ袋 ユニパック

      ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm

      ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm

        ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

        ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

          エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

          エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

            チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)

            チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)

              アルミ袋(チャック付/50枚)

              アルミ袋(チャック付/50枚)

                ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm

                ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm

                  ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

                  ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

                    エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明

                    エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明

                      ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

                      ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

                        ポリ袋(チャック付/横型)

                        ポリ袋(チャック付/横型)

                          [ESD]チャック付ポリ袋

                          [ESD]チャック付ポリ袋

                            メーカー エスコ セイニチ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 822円 227円 500円 830円 397円 831円 1,290円 1,010円 414円 440円 690円 530円 4,040円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                            厚さ(mm) 0.04 - 0.04 0.04 0.04 0.095 0.1 - - - - - 0.06
                            - - - - - - - - - - ライトブルー半透明

                            ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944C-702
                            EA944C-703
                            EA944C-704
                            EA944C-705
                            EA944C-709
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 入数 チャック下サイズ(mm)

                            1,130円

                            ( 1,243円 )

                            300個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            PE40μ300枚85×60

                            822円

                            ( 904円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            PE40μ200枚100×70

                            920円

                            ( 1,012円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            PE40μ200枚120×85

                            1,061円

                            ( 1,167円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            PE40μ200枚140×100

                            1,330円

                            ( 1,463円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            PE40μ100枚280×200

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました