(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
249,950円
税込単価
274,945円

【商品仕様】・耐荷重…400kg・荷台サイズ…590×620mm・揚高…460...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テーブルリフト
  • 均等荷重(kg):
    400
  • テーブル寸法 幅(mm):
    590
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    620
  • テーブル高さ 最低(mm):
    460
  • テーブル高さ 最高(mm):
    1060
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 重量:
    140kg
  • 車輪径:
    150mm
  • ストローク:
    600mm
  • 押手高さ:
    870mm
  • 全長:
    1135mm
  • 車輪材質:
    ゴム
  • メーカー:
    東正車輌(TOSEI)
  • メーカー型番:
    GLH-400TR

型番

EA520XB-22A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520XB-22A

1個

249,950( 274,945円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…400kg
・荷台サイズ…590×620mm
・揚高…460~1060mm
・ストローク…600mm
・押手高さ…870mm
・全長…1135mm
・車輪径…150mm(ゴム車)
・重量…140kg
・油圧シリンダー
・ブレーキ付自在キャスター
・フットペダル式
・過負荷防止装置付
・ターンテーブル機能付(45度毎にストッパーがかかります)
・レリーズハンドルにスプリングバック機能付(緊急時に手を放すだけで、下降が停止します)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)の型番EA520XB-22Aのページです。
型番EA520XB-22Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)

    テーブルリフト(ハンドル無)

    テーブルリフト(ハンドル無)

      足踏式油圧リフト

      足踏式油圧リフト

        足踏式油圧リフト/低床型

        足踏式油圧リフト/低床型

          [足踏式]テーブルリフト

          [足踏式]テーブルリフト

            超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)

            超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)

              スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)

              スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)

                ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)

                ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)

                  超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)

                  超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)

                    スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプ

                    スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプ

                      ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)

                      ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)

                        コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)

                        コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ DANDY DANDY DANDY DANDY DANDY EDMOLIFT社 トラスコ中山
                          通常価格 249,950円 74,320円 132,000円 178,000円 74,200円 201,226円 152,684円 531,383円 216,661円 176,453円 145,125円 242,318円
                          通常出荷日 25日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   19日目   7日目   19日目   1日目   7日目   1日目~   19日目  
                          商品タイプ テーブルリフト テーブルリフト - 移動式リフター テーブルリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                          均等荷重(kg) 400 - - - - 500 - - 500 - 200 -
                          テーブル寸法 幅(mm) 590 - - - - 500 600 - - - 600 -
                          テーブル寸法 長さ(mm) 620 - - - - 1100 - - - - 900 -
                          テーブル高さ 最低(mm) 460 - - - - 80 - - - 345 - -

                          590×620mm/400kg テーブルリフト(ターンテーブル付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました