(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールキャスターテーブル

ボールキャスターテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,600円 44,664円
税込単価
58,960円 49,130円

・荷物搬送時の方向転換が可能です。・搬送物を軽い力で動かすことができます。

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール
  • 耐荷重(N):
    500kg
  • ボール径 SD(φ):
    25.4mm
  • 詳細1:
    ゴミ抜けスリット穴付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
形状
ボール 材質
重量
サイズ
ピッチ
ボールキャスター数
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986S-211

ゴミ排出
フランジ
スチール
22kg
500×800×74(H)mm
100mm
40個
-

1個

53,600円

44,664

( 49,130円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・荷物搬送時の方向転換が可能です。
・搬送物を軽い力で動かすことができます。

EA986S-211で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャスターテーブルの型番EA986S-211のページです。
型番EA986S-211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールキャスターテーブル

ボールキャスターテーブル

    エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

      フリーベア J-type

      フリーベア J-type

        ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

        ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

          フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

          フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

            ボールベアー IBT型

            ボールベアー IBT型

              エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

              エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

                イグチベアー IS-D型

                イグチベアー IS-D型

                  フリーベア D-type(フランジタイプ)

                  フリーベア D-type(フランジタイプ)

                    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

                      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

                        ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                        ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                          フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

                          フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

                            メーカー エスコ フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション ミスミ フリーベアコーポレーション
                            通常価格 53,600円 26,687円 801円 4,611円 316,089円 77,198円 168,999円 5,153円 19,679円 59,603円 17,899円 3,030円 295,797円
                            通常出荷日 2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   6日目~   6日目   4日目   1日目~   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            本体材質 スチール SS400相当 POM ステンレス - スチール - スチール スチール SS400相当 SS400相当 SUM23 -
                            耐荷重(N) 500kg なし 98 9.8 4905 294 2520 1470.6 1962 なし なし 1470 4905
                            ボール径 SD(φ) 25.4mm 25.4 25.4 15.88(5/8) なし 25.4(1) 9.525 1-3/16 38.1 25.4 19.05 25.4 なし
                            詳細1 ゴミ抜けスリット穴付 - - - - - - - - - - - -

                            ボールキャスターテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました