(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

【特長】・指先、拳部分にパッド付で衝撃を和らげます。・使用用途:耐熱・耐冷・材...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    手の平:ポリエステル、手の甲:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
  • 詳細1:
    手首絞り付
  • 厚み:
    1.2mm
  • 適応温度:
    約-3.8℃
  • 手首:
    手首絞り付
  • 商品詳細種別:
    防寒手袋
  • 内容量:
    1双

型番

EA915G-92 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915G-92

LL
250mm
240mm
90mm
-
1双

1個

2,610( 2,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先、拳部分にパッド付で衝撃を和らげます。
・使用用途:耐熱・耐冷
・材質:手の平:ポリエステル、手の甲:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92の型番EA915G-92のページです。
型番EA915G-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92

    防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

    防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

      手袋(防寒-29℃)

      手袋(防寒-29℃)

        手袋(防寒-30℃/牛革)

        手袋(防寒-30℃/牛革)

          手袋(防水防寒/豚革・フリース)

          手袋(防水防寒/豚革・フリース)

            手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

            手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

              手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

              手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

                手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                  防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

                  防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

                    防寒手袋 トワロン防寒用

                    防寒手袋 トワロン防寒用

                      防寒手袋防寒PUマスター

                      防寒手袋防寒PUマスター

                        防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                        防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                          防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

                          防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 2,610円 8,690円 9,660円 5,650円 5,670円 3,750円 4,400円 4,600円 12,270円 855円 1,111円 700円 1,057円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 - - - - - - インナータイプ 革手 天然ゴム ポリウレタン 塩化ビニール 塩化ビニール
                            材質 手の平:ポリエステル、手の甲:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン ストレッチポリエステル、合成皮革 表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン 牛革 手の平:豚革手の甲・裏地:フリース 手の平:合成皮革手の甲:スパンデックス、ポリエステル裏地:フリース 表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア ポリウレタン 合成皮革、ケブラー、起毛断熱材 - - - -
                            詳細1 手首絞り付 - - - - 手首ニット絞り、ゴム絞り付 - - - - - - -
                            厚み 1.2mm 2.5mm 2.4mm 9mm 0.4mm 0.7mm 0.6mm 0.6mm 1.6mm - - - -

                            防寒作業手袋 L/LL EA915G-91/-92のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました