(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルジョイント(チェーン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FF-26
スイベルジョイント(チェーン用) スイベル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,040円
税込単価
5,544円

【仕様】・重量:0.26kg・サイズ:88(L)×20(W)mm・材質:スチー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 重量:
    0.26kg
  • 材質:
    スチール
  • サイズ(mm):
    88(L)×20(W)
  • 詳細1:
    チェーン用ジョイント
  • 商品詳細種別:
    スイベルジョイント(チェーン用)

型番

EA987FF-26 解除

Loading...

図面

 
商品情報を表示

EA987FF-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
チェーン径
破断荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FF-26

800
5.6mm用
4t

1個

5,040( 5,544円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・重量:0.26kg
・サイズ:88(L)×20(W)mm
・材質:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルジョイント(チェーン用)の型番EA987FF-26のページです。
型番EA987FF-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルジョイント(チェーン用)

スイベルジョイント(チェーン用)

    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

      φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

      φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

        [ステンレス製]フック付滑車

        [ステンレス製]フック付滑車

          強力型フック付滑車

          強力型フック付滑車

            50mm/125kg 縦型固定滑車

            50mm/125kg 縦型固定滑車

              [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

              [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                50mm/125kg 横型固定滑車

                50mm/125kg 横型固定滑車

                  ステンレス製ベアリング入滑車

                  ステンレス製ベアリング入滑車

                    フック付滑車 ベケット付

                    フック付滑車 ベケット付

                      固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)

                      固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)

                        50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                        50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                          サンマブロック(ステンレス製)

                          サンマブロック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,040円 6,410円 20,092円 20,600円 7,480円 3,720円 1,900円 4,670円 20,800円 8,490円 6,060円 2,660円 5,790円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            重量 0.26kg - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 88(L)×20(W) - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 チェーン用ジョイント - - - - - - - - - - - -

                            スイベルジョイント(チェーン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA987FF-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            チェーン径 破断荷重

                            5,040円

                            ( 5,544円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10006.3mm用5t

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました