(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベル(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638FH-32
スイベル(ステンレス製) スイベル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

【仕様】・鍛造ステンレス製で頑丈です。・材質:鍛造ステンレス(SUS316)

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鍛造ステンレス(SUS316)

型番

EA638FH-32 解除

Loading...

図面

 
商品情報を表示

EA638FH-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用荷重(Kg)
重量
サイズ(C)
サイズ(A)
サイズ(D)
サイズ(F)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638FH-32

スリング
405
77g
20.3mm
6.4mm
19.1mm
65mm

1個

1,520( 1,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鍛造ステンレス製で頑丈です。
・材質:鍛造ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベル(ステンレス製)の型番EA638FH-32のページです。
型番EA638FH-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベル(ステンレス製)

スイベル(ステンレス製)

    スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

    スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

      ナイロンプーリー(スイベル式)

      ナイロンプーリー(スイベル式)

        フック型滑車(ステンレス製)

        フック型滑車(ステンレス製)

          サンマブロック(ステンレス製)

          サンマブロック(ステンレス製)

            溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

            溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

              コネクティングリング(ステンレス製)

              コネクティングリング(ステンレス製)

                10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                  6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                  6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                    4mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                    4mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                      3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                      3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                        8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                        8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                          グラブフック(ステンレス製)

                          グラブフック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,520円 1,850円 1,730円 26,145円 5,790円 6,370円 2,580円 9,640円 4,051円 2,022円 1,700円 6,800円 1,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 鍛造ステンレス(SUS316) - - - - - 鍛造ステンレス(SUS316) - - - - - -

                            スイベル(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA638FH-33
                            EA638FH-34
                            EA638FH-35
                            EA638FH-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 使用荷重
                            (Kg)
                            重量 サイズ(C) サイズ(A) サイズ(D) サイズ(F)

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スリング540195g29.7mm8mm31.8mm85.6mm

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スリング1530254g26.9mm9.5mm31.8mm95mm

                            4,190円

                            ( 4,609円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スリング1980521g36.8mm12.7mm38.1mm118.9mm

                            6,960円

                            ( 7,656円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スリング2700915g43.9mm15.9mm44.5mm145mm

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました