(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2”&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)

1/2”&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,410円 22,917円
税込単価
30,151円 25,209円

オイルパンのドレンプラグのタップ切りに【商品仕様】・適合ねじ径…1/2”、12...

詳細情報を確認する

  • 適応ねじサイズ(mm):
    12 / 14 / 12.7
  • 単品/セット:
    セット
  • セット内容:
    ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個

型番

EA604AZ-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA604AZ-11

1個

27,410円

22,917

( 25,209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルパンのドレンプラグのタップ切りに
【商品仕様】
・適合ねじ径…1/2”、12mm、14mm
・セット内容…ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個
・オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。
・新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。

EA604AZ-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2”&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)の型番EA604AZ-11のページです。
型番EA604AZ-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2”&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)

1/2”&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)

    ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60

    ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60

      タップ&ダイスセット TDS400

      タップ&ダイスセット TDS400

        0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A

        0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A

          ねじ山修正工具セット

          ねじ山修正工具セット

            ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5

            ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5

              リーダーサート(R)(ねじ補修キット)

              リーダーサート(R)(ねじ補修キット)

                外径ねじ山修正工具

                外径ねじ山修正工具

                  アイネス 内径ねじ山修正工具

                  アイネス 内径ねじ山修正工具

                    メーカー エスコ エスコ TONE エスコ ノガ・ウォーターズ エスコ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                    通常価格 27,410円 19,900円 18,206円 15,160円 33,000円 11,700円 7,564円 2,379円 8,868円
                    通常出荷日 1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                    適応ねじサイズ(mm) 12 / 14 / 12.7 - M12×1.5 / M8×1.25 / M10×1.5 / M5×0.8 / M10×1.25 / M6×1.0 / M12×1.75 / M4×0.7 / M3×0.5 / M11×1.5 / M9×1.25 / M9×1.0 / M5×0.9 / M4×0.75 / 1/8BSP28 / M7×1.0 / M3×0.6 - 外径4~38 - - - -
                    単品/セット セット セット セット 単品 - 単品 - - -
                    セット内容 ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個 内径ねじ山修正工具、外径ねじ山修正工具、ナイロンパッド、ケース - - - - - - -

                    1/2”&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました