(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

455mm モニターアーム(水平垂直可動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

455mm モニターアーム(水平垂直可動)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,811円 39,258円
税込単価
49,292円 43,184円

【商品仕様】・対応…24型まで・総耐荷重…2~10kg・全長…692mm・可動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長:
    692mm
  • 材質:
    本体アーム・ポール:アルミ、ディスプレイ固定プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂パーツ:ABS
  • 商品詳細種別:
    モニターアーム
  • 対応サイズ:
    24型まで
  • メーカー:
    アイリスチトセ
  • 耐荷重:
    2~10kg
  • メーカー型番:
    SCCR-LA1003N
  • 可動範囲:
    ローテーション:90°、パン:200°、チルト:105°
  • 取付可能板厚:
    20~60mm

型番

EA764AG-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA764AG-72

1個

44,811円

39,258

( 43,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応…24型まで
・総耐荷重…2~10kg
・全長…692mm
・可動範囲…ローテーション:90°
パン:200°
チルト:105°
・取付可能板厚…20~60mm
・材質…本体アーム・ポール:アルミ
ディスプレイ固定プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
樹脂パーツ:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

455mm モニターアーム(水平垂直可動)の型番EA764AG-72のページです。
型番EA764AG-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

455mm モニターアーム(水平垂直可動)

455mm モニターアーム(水平垂直可動)

    515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)

    515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)

      モニタースタンド(水平可動)

      モニタースタンド(水平可動)

        DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ

        DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ

          DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)

          DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)

            大型レール(アルミ・スチール製)

            大型レール(アルミ・スチール製)

              DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター

              DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター

                セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ

                セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ

                  安全配線器

                  安全配線器

                    OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

                    OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

                      カーブレール(アルミ)

                      カーブレール(アルミ)

                        漏電保護タップ LBY-120C

                        漏電保護タップ LBY-120C

                          大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

                          大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン アズワン ロアス エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 44,811円 31,360円 18,991円 40,358円 54,900円 3,878円 15,400円 8,240円 9,800円 3,589円 6,000円 5,500円 40,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 タップ タップ - タップ その他
                            全長 692mm 515mm - - - 2m - - - - - - -
                            材質 本体アーム・ポール:アルミ、ディスプレイ固定プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂パーツ:ABS 支柱:スチール、アーム:アルミ 支柱:スチール、アーム:アルミ 耐熱ABS(本体) 耐熱ABS(本体) - - - - - - - -
                            商品詳細種別 モニターアーム (高耐荷重)モニターアーム モニタースタンド - - 大型レール(アルミ・スチール製) - - - - - - -
                            対応サイズ 24型まで 37型まで 27型まで対応 - - - - - - - - - -

                            455mm モニターアーム(水平垂直可動)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました