(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型シンブル(ステンレス製)(SUS316)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型シンブル(ステンレス製)(SUS316)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
480円 ~ 2,350円
税込価格
528円 ~ 2,585円

【仕様】・ワイヤーの磨耗防止に適しています。・材質:SUS316

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    SUS316
  • 商品詳細種別:
    強力型シンブル

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
使用ワイヤー径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D:28mm、L:51.5mm
9.5mm

1個

480( 528円 )

1日目

D:32mm、L:57.5mm
11mm

1個

520( 572円 )

1日目

D:38mm、L:67mm
12.7mm

1個

950( 1,045円 )

1日目

D:38mm、L:76mm
14.2mm

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

D:44mm、L:81mm
15.8mm

1個

1,330( 1,463円 )

1日目

D:50mm、L:92mm
19mm

1個

2,350( 2,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワイヤーの磨耗防止に適しています。
・材質:SUS316

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型シンブル(ステンレス製)(SUS316)

強力型シンブル(ステンレス製)(SUS316)

    強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)

    強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)

      C型フック(ステンレス製)

      C型フック(ステンレス製)

        クイックリング(ステンレス製)

        クイックリング(ステンレス製)

          ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)

          ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)

            止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-31~34

            止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-31~34

              シージングワイヤー(ステンレス製)

              シージングワイヤー(ステンレス製)

                [EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)

                [EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)

                  19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

                  19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

                    7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

                    7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

                      エスコ カラビナフック(アルミ製)

                      エスコ カラビナフック(アルミ製)

                        Sカンスナップフック(アルミ製)

                        Sカンスナップフック(アルミ製)

                          カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバー

                          カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 480円 310円 280円 370円 2,590円 1,971円 6,600円 210円 270円 1,950円 175円 615円 175円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - ロープスリング その他 - その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - オプション
                            材質 SUS316 SUS316 SUS304 SUS316 SUS316 ステンレス(SUS316) 焼き入れステンレススチール SUS304 SUS316 SUS304 アルミ合金 - アルミ合金
                            商品詳細種別 強力型シンブル 強力型ワイヤークリップ C型フック クイックリング - 止め金具(雄ねじ) シージングワイヤー(ステンレス製) - C型フック - - - -

                            強力型シンブル(ステンレス製)(SUS316)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました