(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,950円
税込単価
116,545円

運搬時にキャスターが周りに当たりません。【商品仕様】・積載均等耐荷重 …453...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    453
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    9.5kg
  • サイズ:
    Φ610×152mm
  • 詳細1:
    適合車輪:EA986MB-75、EA986MD-75※交換時は9/16”のソケット又はスパナが必要です。
  • 車輪幅:
    32mm
  • キャスター径:
    75mm
  • キャスター材質:
    白ポリプロピレン

型番

EA520W-14 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

φ610mm/55ガロン ドラムキャリー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520W-14

1個

105,950( 116,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

運搬時にキャスターが周りに当たりません。
【商品仕様】
・積載均等耐荷重 …453kg
・55ガロンドラム缶用
・サイズ…φ610×152(H)mm
・重量…9.5kg
・材質(キャスター)…白ポリプロピレン
・キャスター径…75mm
・材質(ドーリー)…ステンレス
・クリーンルーム内での作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリーの型番EA520W-14のページです。
型番EA520W-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

    355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

      円形ドラム台車

      円形ドラム台車

        ステンレス 円形ドラム台車

        ステンレス 円形ドラム台車

          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

            ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

            ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

              ドラム缶運搬車 TDR-1

              ドラム缶運搬車 TDR-1

                ロボッターライト

                ロボッターライト

                  ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

                  ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

                    A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                    A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                      ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

                      ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

                        反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                        反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                          ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                          ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                            メーカー エスコ エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー 京町産業車輌 トラスコ中山
                            通常価格 105,950円 121,360円 28,541円 65,178円 73,185円 56,209円 56,640円 167,458円 178,000円 22,122円 220,000円 206,555円 27,199円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   11日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体材質 ステンレス製 スチール製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 453 360 250 250 300 300 300 300 300 200 300 50 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量 9.5kg 30kg - - - - - - - - - - -

                            エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました