(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,590円
税込単価
19,349円

・ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。・袖...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    専用充電バッテリー
  • 付属品:
    ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個
  • 使用時間:
    強:約4時間、弱:約16時間
  • 充電時間:
    8時間
  • 風量:
    強:約20L/秒、弱:約8L/秒
  • 詳細1:
    帯電防止織物使用

型番

EA996AM-135 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエステル75%、綿25%
  • 電源:専用充電バッテリー
  • 使用時問:強/約4時間、弱/約16時間
  • 充電時間:8時問
  • 風量:強/約20L/秒、弱/約8L/秒
  • 4段階の風量調節機能付
  • 帯電防止織物使用
  • 付属品:ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個
型番サイズ身長(cm)カラー
EA996AM-121M162~167ネイビーブルー
EA996AM-122L167~172
EA996AM-123LL172~177
EA996AM-1243L177~182
EA996AM-1254L182~187
EA996AM-131M162~167グレー
EA996AM-132L167~172
EA996AM-133LL172~177
EA996AM-1354L182~187
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
カラー
材質
身長(cm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996AM-135

その他
4L
グレー
ポリエステル75%、綿25%
182~187
空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)

1個

17,590( 19,349円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。
・袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。
・つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。
・高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。
・衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。
・衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)の型番EA996AM-135のページです。
型番EA996AM-135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)

空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)

    空調継ぎ作業服(半袖/ファンユニット・バッテリー付)

    空調継ぎ作業服(半袖/ファンユニット・バッテリー付)

      タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

      タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

        空調服 空調服(R)バッテリーセット

        空調服 空調服(R)バッテリーセット

          冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付

          冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付

            作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)

            作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)

              冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)

              冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)

                COOLING BLASTファンバッテリーセット

                COOLING BLASTファンバッテリーセット

                  空調服 空調ヘルメット本体(ファン無し)

                  空調服 空調ヘルメット本体(ファン無し)

                    空調服パワーファン スターターキット

                    空調服パワーファン スターターキット

                      長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)

                      長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)

                        パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1

                        パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1

                          空調服 LINANO1バッテリー本体

                          空調服 LINANO1バッテリー本体

                            メーカー エスコ エスコ TJMデザインタジマツール 空調服 OKA USHIO LINK SUSPENSION OKA USHIO LINK SUSPENSION 空調服 空調服 アイトス 空調服 空調服
                            通常価格 17,590円 16,000円 8,125円 15,583円 13,900円 7,002円 19,980円 11,441円 3,148円 21,074円 5,353円 14,544円 6,044円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   3日目~   1日目   6日目  
                            電源 専用充電バッテリー 専用充電バッテリー - - - - - - - - - - -
                            付属品 ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個 ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個 - - - - - - - - - - -
                            使用時間 強:約4時間、弱:約16時間 強:約4時間、弱:約16時間 - - - - - - - - - - -
                            充電時間 8時間 8時間 - - - - - - - - - - -
                            風量 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 - - - - - - - - - - -

                            空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました