(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・DNGA-MEF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・DNGA-MEF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
5,460円 ~ 6,203円
税込価格
6,006円 ~ 6,823円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
KBN475
-
-
-
-
-

1個

5,460( 6,006円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
KBN475
-
-
-
-
-

1個

5,460( 6,006円 )

4日目

-
0.8
軽断続
KBN570
4960664709755
824-9408
12.300
CBN
4.76

1個

6,203( 6,823円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
KBN475
-
-
-
-
-

1個

5,460( 6,006円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・DNGA-MEF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・DNGA-MEF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・CNGA-MEF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・CNGA-MEF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNGA-MEF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNGA-MEF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・WNGA-MEF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・WNGA-MEF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・CCMW-MEF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・CCMW-MEF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNGA-MEF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・VNGA-MEF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・DNGA-MEH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・DNGA-MEH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DNGA-MEP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DNGA-MEP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DNGA-ME4・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DNGA-ME4・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 5,460円 5,460円 5,730円 7,070円 7,650円 5,730円 5,460円 1,090円 5,500円 5,580円 8,450円 8,666円 9,150円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN セラミック CBN CBN CBN CBN CBN
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            京セラ・CBN・DNGA-MEF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト