(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)

通常単価(税別)
13,071円
税込単価
14,378円

【商品仕様】・検知エリア…360°・約4m・点灯保持時間…約5秒~約10分間・...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    約770g(電源コード含む)
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力:
    約21W(待機時約0.2W)
  • サイズ:
    約113(W)×116(D)×186(H)mm
  • 付属品:
    取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個
  • 全光束:
    2200lm
  • 検知方式:
    赤外線受動式
  • 検知エリア:
    360°・約4m
  • 照射方向調整:
    上方向:約30°下方向:約60°外側:約90°内側:約40°可動
  • 光源:
    白色LED(LEDの交換は不可)
  • 点灯開始照度:
    約4lx(夜)~(昼)
  • 保護等級:
    IP45(防噴流形)
  • 使用周囲温度範囲:
    -20~+40℃
  • 設置可能場所:
    屋内・屋外
  • 電源コード長:
    約3.0m
  • 点灯保持時間:
    約5秒~約10分間

型番

EA864CB-162A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864CB-162A

1個

13,071( 14,378円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知エリア…360°・約4m
・点灯保持時間…約5秒~約10分間
・電源…AC100V(50/60Hz)
・光源…白色LED(LEDの交換は不可)
・検知方式…赤外線受動式
・付属品…取付ネジ2本、
コンクリート用スリーブ2本、
マスキングカバー1個、
クランプ1セット、
拡散パネル2個
・サイズ…約113(W)×116(D)×186(H)mm
・重量…約770g(電源コード含む)
・照射方向調整…上方向:約30°
下方向:約60°
外側:約90°
内側:約40°可動
・消費電力…約21W(待機時 約0.2W)
・全光束…2200lm
・点灯開始照度…約4lx(夜)~(昼)
・保護等級…IP45(防噴流形)
・使用周囲温度範囲…-20~+40℃
・電源コード長…約3.0m
・設置可能場所…屋内・屋外
・防雨構造(IPX4)
・センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
・屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
・センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
・お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
※おおよその設定ですので細かい設定はできません。
・LEDなので省エネなのに明るい
・低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
・ダブルセンサー
・赤色LEDが点滅
・ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
・付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。
別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)の型番EA864CB-162Aのページです。
型番EA864CB-162Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)

AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)

    [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

    [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

      [単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)

      [単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)

        10桁 プログラム関数電卓

        10桁 プログラム関数電卓

          ネズミ忌避剤(電動ファン付)

          ネズミ忌避剤(電動ファン付)

            10桁 計算機

            10桁 計算機

              10桁プログラム関数電卓

              10桁プログラム関数電卓

                12桁 計算機(防水)

                12桁 計算機(防水)

                  デジタル溶接ゲージ

                  デジタル溶接ゲージ

                    12桁 計算機(EA761GA-101)

                    12桁 計算機(EA761GA-101)

                      3.0ton/148-530mm トロリージャッキ

                      3.0ton/148-530mm トロリージャッキ

                        150mm デプスゲージ(デジタル)

                        150mm デプスゲージ(デジタル)

                          650x605x700mm パソコンデスク

                          650x605x700mm パソコンデスク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,071円 2,520円 3,680円 13,935円 2,380円 2,933円 7,470円 4,795円 25,750円 2,235円 22,800円 28,610円 30,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目  
                            重量 約770g(電源コード含む) - - 150g 520g 175g 95g 175g 130g 110g 約18kg 240g -
                            電源 AC100V(50/60Hz) - - 単4電池×1個(付属) 単3電池×2本(付属) 太陽電池+CR2032×1個 太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属) 太陽電池+CR2032×1個(付属) CR2032リチウム電池(付属) 太陽電池+CR2032×1個 - CR2032×1個(付属) -
                            消費電力 約21W(待機時約0.2W) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 約113(W)×116(D)×186(H)mm - - 81.5(W)×163(D)×15.1(H)mm φ94×150(H)mm 107(W)×178.5(D)×26.1(H)mm 83.5×164×15.9mm 168.5×108.5×33.4mm 69×5.2×120mm 103(W)×145(D)×30.7(H)mm 705(W)×185(D)×180(H)mm - -
                            付属品 取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個 - - - - - - - - - - - -

                            AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電卓カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました