(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

650x640mm 作業台(トイレ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

650x640mm 作業台(トイレ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,720円
税込単価
72,292円

【特長】・板は取り外し式で、支柱わくはコンパクトに折りたたむことができるので持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    上段:0.72/下段:0.60
  • 段数:
    1
  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:
    650×145×870
  • 設置寸法(W)×(D)mm:
    650×640
  • 重量(kg):
    10.5
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 天板サイズ(mm):
    568×525
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • メーカー型番:
    DXH-6363
  • メーカー:
    ピカコーポレイション(PiCa)

型番

EA903PA-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903PA-30

1個

65,720( 72,292円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板は取り外し式で、支柱わくはコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単。
・天板を外して支柱わくのクランプを緩めることで狭いスペースの間口に合わせたり、障害物を避けて設置できます。
・トイレを傷つけずに作業ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

650x640mm 作業台(トイレ用)の型番EA903PA-30のページです。
型番EA903PA-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

650x640mm 作業台(トイレ用)

650x640mm 作業台(トイレ用)

    520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

    520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

      500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

      500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

        510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

        510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

          600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

          600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

            1段 作業台

            1段 作業台

              309x255mm 踏台(アルミ製)

              309x255mm 踏台(アルミ製)

                折りたたみ式作業台

                折りたたみ式作業台

                  作業台(アルミ合金製)

                  作業台(アルミ合金製)

                    作業台(両手すり付)

                    作業台(両手すり付)

                      作業台(右手すり付)

                      作業台(右手すり付)

                        作業台(左手すり付)

                        作業台(左手すり付)

                          折りたたみ式作業台(調整式)

                          折りたたみ式作業台(調整式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 65,720円 68,780円 24,610円 31,630円 103,620円 31,060円 10,560円 50,130円 41,090円 81,250円 53,760円 65,040円 98,280円
                            通常出荷日 2日目   6日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 100 150 150 150 150 150 100 150 150 150 150 150 150
                            天板高さ(m) 上段:0.72/下段:0.60 1.46~1.82 0.17 0.379~0.500 0.3~0.33 0.5 - - - - - - -
                            段数 1 - 1段 2段 1 1 - - - - - - -
                            折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 650×145×870 - - - - - - - - - - - -

                            650x640mm 作業台(トイレ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました