(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144,310円
税込単価
158,741円

【仕様】・材質:本体/チールキャスター:TPR樹脂・耐荷重:400kg

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1117
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    400
  • 重量:
    89.4kg
  • 材質:
    本体:スチール、キャスター:TPR樹脂
  • サイズ(mm):
    棚板:355(W)×550(D)×20(H)
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 詳細1:
    ロッカー内寸:370(W)×600(D)×570(H)mm
  • サイズ(W×D×H):
    パーツトレイ/特大:250×170×45mm、大:140×140×60mm、中:140×70×60mm、小:70×70×60mm
  • 付属品:
    パーツトレー(特大×2、大×16、中×6、小×12)
  • 引出し内寸:
    1~3段目:570×380×63mm、4・5段目:570×380×182mm

型番

EA956FD-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956FD-3

1個

144,310( 158,741円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/チールキャスター:TPR樹脂
・耐荷重:400kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1117x630x800mm/5段 ツールワゴンの型番EA956FD-3のページです。
型番EA956FD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

    850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

    850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

      570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

      570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

        600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

        600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

          600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン

          600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン

            740x540x1230mm/8段 ツールワゴン

            740x540x1230mm/8段 ツールワゴン

              671×459×884mm/6段 ツールワゴン

              671×459×884mm/6段 ツールワゴン

                470×90×70mm 缶ホルダー

                470×90×70mm 缶ホルダー

                  740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

                  740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

                    740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)

                    740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)

                      830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                      830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                        ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B

                        ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B

                          [EA956BA-1、BB-1、2用]ポリエチレンフォーム

                          [EA956BA-1、BB-1、2用]ポリエチレンフォーム

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 144,310円 78,280円 89,490円 78,113円 113,638円 256,620円 56,790円 2,300円 136,864円 153,107円 98,460円 47,790円 560円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            間口(mm) 1117 850 570 600 600 740 671 - 740 740 830 873 -
                            奥行(mm) 600 550 345 470 470 540 459 - 470 470 482 500 -
                            高さ(mm) 800 880 779(キャスターなし高さ:663) 706 900 1230 884 - 910 910 976 808(キャスター含) -
                            最大積載量(kg/台) 400 200 200 120 180 - 500 - 350 350 - - -
                            重量 89.4kg 39.4kg 31.3kg 39.9kg 53.3kg 110kg 51kg 1.6kg 74kg 82kg 67kg 26.6kg -

                            1117x630x800mm/5段 ツールワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました