(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,280円 59,148円
税込単価
86,108円 65,063円

【特長】・ワゴン両面には引き出しタイプのパーツトレー・ピッチ間隔35mmのクリ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    850
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 重量:
    39.4kg
  • 材質:
    本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン
  • サイズ(mm):
    トレーサイズ:150×201×75mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター:
    Φ102
  • スチール厚さ:
    1.2mm
  • 四角穴のサイズ:
    10×10mm(ピッチ間隔35mm)

型番

EA956F-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956F-4

1個

78,280円

59,148

( 65,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワゴン両面には引き出しタイプのパーツトレー
・ピッチ間隔35mmのクリップボード仕様のサイドにも、フック・ホルダーの取付けが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)の型番EA956F-4のページです。
型番EA956F-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)

    1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

    1117x630x800mm/5段 ツールワゴン

      600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

      600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

        600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン

        600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン

          740x540x1230mm/8段 ツールワゴン

          740x540x1230mm/8段 ツールワゴン

            570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

            570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

              671×459×884mm/6段 ツールワゴン

              671×459×884mm/6段 ツールワゴン

                470×90×70mm 缶ホルダー

                470×90×70mm 缶ホルダー

                  740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)

                  740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)

                    740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

                    740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

                      ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B

                      ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B

                        830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                        830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                          ワークテーブル(キャスター付)

                          ワークテーブル(キャスター付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 78,280円 144,310円 78,113円 113,638円 256,620円 89,490円 56,790円 2,300円 153,107円 136,864円 47,790円 98,460円 39,060円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 850 1117 600 600 740 570 671 - 740 740 873 830 450
                            奥行(mm) 550 600 470 470 540 345 459 - 470 470 500 482 600
                            高さ(mm) 880 800 706 900 1230 779(キャスターなし高さ:663) 884 - 910 910 808(キャスター含) 976 -
                            最大積載量(kg/台) 200 400 120 180 - 200 500 - 350 350 - - 40
                            重量 39.4kg 89.4kg 39.9kg 53.3kg 110kg 31.3kg 51kg 1.6kg 82kg 74kg 26.6kg 67kg -

                            850x550x 880mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました