(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌滑り止め安全スノコ(完成品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抗菌滑り止め安全スノコ(完成品)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,678円 ~ 27,693円
税込価格
18,346円 ~ 30,462円

【特長】・滑り止め付き、抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。・(完成品出荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    抗菌滑り止め安全スノコ

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900

1個

16,678( 18,346円 )

9日目

900

1個

16,678( 18,346円 )

9日目

1200

1個

21,420( 23,562円 )

6日目

1200

1個

21,420( 23,562円 )

9日目

1800

1個

27,693( 30,462円 )

9日目

1800

1個

27,693( 30,462円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め付き、抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。
・(完成品出荷です)
【用途】
・ロッカールーム、シャワー室など
【材質】
・本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌滑り止め安全スノコ(完成品)

抗菌滑り止め安全スノコ(完成品)

    抗菌滑り止め安全スノコ(組立品)

    抗菌滑り止め安全スノコ(組立品)

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

        抗菌すべり止め安全スノコ

        抗菌すべり止め安全スノコ

          抗菌安全スノコ(組立品)MR-093-24シリーズ

          抗菌安全スノコ(組立品)MR-093-24シリーズ

            抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

            抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

              抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

              抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

                スノコ

                スノコ

                  板止めクランプ

                  板止めクランプ

                    足場用安全バンド

                    足場用安全バンド

                      タルキ止めクランプ

                      タルキ止めクランプ

                        スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

                        スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

                          30mm 安全ネット用クランプ

                          30mm 安全ネット用クランプ

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 16,678円 15,475円 21,851円 29,519円 12,425円 9,973円 7,383円 1,500円 757円 108円 531円 47,350円 2,300円
                            通常出荷日 6日目~   9日目~   1日目   9日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   16日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 単管用クランプ その他 単管用クランプ その他 単管用クランプ
                            商品タイプ詳細 抗菌滑り止め安全スノコ 抗菌滑り止め安全スノコ 抗菌滑り止めスノコ 抗菌すべり止め安全スノコ 抗菌安全スノコ 抗菌安全スノコ 抗菌安全スノコ ロールスノコ - - - - -

                            抗菌滑り止め安全スノコ(完成品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました