(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BTパワーストレッチ ハイネックシャツ 迷彩

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW-173-S
BTパワーストレッチ ハイネックシャツ 迷彩 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,081円
税込単価
1,189円

【特長】・肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。・速...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 袖形状:
    長袖
  • 色詳細:
    迷彩
  • 材質1:
    アクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5%

型番

JW-173-S 解除

Loading...

商品情報を表示

JW-173-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-173-S

S
4970687613205
161-8299
145.000
80~88

1個

1,081( 1,189円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。
・速乾機能により汗のべとつきを軽減します。
・ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
【用途】
・様々な作業全般に。
【材質】
・アクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BTパワーストレッチ ハイネックシャツ 迷彩の型番JW-173-Sのページです。
型番JW-173-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BTパワーストレッチ ハイネックシャツ 迷彩

BTパワーストレッチ ハイネックシャツ 迷彩

    BTパワーストレッチ ロングタイツ 迷彩

    BTパワーストレッチ ロングタイツ 迷彩

      長袖ハイネック 3018

      長袖ハイネック 3018

        ストレッチブルゾン

        ストレッチブルゾン

          Hybridパワーサポート

          Hybridパワーサポート

            ストレッチジャンパー

            ストレッチジャンパー

              年間定番商品 ストレッチ長袖シャツ

              年間定番商品 ストレッチ長袖シャツ

                ストレッチスモック

                ストレッチスモック

                  厚手長袖シャツ

                  厚手長袖シャツ

                    52104 長袖シャツ

                    52104 長袖シャツ

                      製品制電ストレッチブルゾン

                      製品制電ストレッチブルゾン

                        長袖シャツ TU8015

                        長袖シャツ TU8015

                          ストレッチブルゾン 40900

                          ストレッチブルゾン 40900

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 コーコス信岡 自重堂 コーコス信岡 自重堂 自重堂 自重堂 アルトコーポレーション 自重堂 自重堂 タカヤ商事 自重堂
                            通常価格 1,081円 926円 1,435円 8,260円 1,613円 4,531円 5,256円 6,496円 4,610円 3,845円 6,182円 5,246円 5,551円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   6日目   1日目~   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ワークシャツ スパッツ Tシャツ ジャケット ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ジャケット
                            色(系統) - - - - - - - - - - -
                            袖形状 長袖 - 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                            色詳細 迷彩 迷彩 - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5% 本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% - - - - - - - - - - -

                            BTパワーストレッチ ハイネックシャツ 迷彩のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JW-173-3L
                            JW-173-LL
                            JW-173-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                            1,081円

                            ( 1,189円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3L4970687613243162-1504185.000108~116

                            1,081円

                            ( 1,189円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            LL4970687613236161-9925175.000104~112

                            1,081円

                            ( 1,189円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M4970687613212162-6161155.00088~96

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました