(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニターアーム(距離・角度調整可能)

モニターアーム(距離・角度調整可能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,800円
税込価格
15,180円

【特長】・距離・角度の調整が可能です。・公共の場でのディスプレー視認性を向上さ...

詳細情報を確認する

  • 取り付けモニター数:
    1
  • 対応ディスプレイサイズ:
    15~27インチ
  • 取り付け可能重量:
    8kg
  • センター回転角度:
    360°
  • 付属品:
    モニター固定用ネジ、ワッシャー、スペーサー、配線クランプ、六角レンチ

型番

3-9054-05 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型番タイプサイズ(mm)重量(kg)
3-9054-051軸可動ガスシリンダー460×150×4602.93

型番リスト

型番
タイプ
サイズ(mm)
重量(kg)
モニター角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-9054-05

1軸可動ガスシリンダー
460×150×460
2.93
-90~+85°

1個

13,800( 15,180円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・距離・角度の調整が可能です。
・公共の場でのディスプレー視認性を向上させることが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モニターアーム(距離・角度調整可能)

モニターアーム(距離・角度調整可能)

    1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様

    1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様

      2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

      2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

        515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)

        515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)

          モニタースタンド(水平可動)

          モニタースタンド(水平可動)

            16軸式くねくね4モニタアーム

            16軸式くねくね4モニタアーム

              自由な角度に調節できるノートPCスタンド

              自由な角度に調節できるノートPCスタンド

                DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター

                DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター

                  大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)

                  大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)

                    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

                    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

                      TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                      TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                        コードバンド 20本入 KBシリーズ

                        コードバンド 20本入 KBシリーズ

                          セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ

                          セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ アズワン MOTTERU エスコ アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 13,800円 52,822円 82,945円 31,360円 18,991円 15,010円 5,926円 17,000円 9,991円 40,800円 9,675円 220円 13,680円
                            通常出荷日 1日目   10日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 13日目   1日目   2日目   当日出荷可能 13日目   19日目   2日目   1日目   1日目~  
                            取り付けモニター数 1 - - - - - - - - - - - -
                            対応ディスプレイサイズ 15~27インチ - - - - - - - - - - - -
                            取り付け可能重量 8kg - - - - - - - - - - - -
                            センター回転角度 360° - - - - - - - - - - - -
                            付属品 モニター固定用ネジ、ワッシャー、スペーサー、配線クランプ、六角レンチ 充電台・ACアダプタ・ハンドストラップ 充電台・ACアダプタ・クイックスタートガイド・ハンドストラップ - - - - - - - - - -

                            モニターアーム(距離・角度調整可能)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました