(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シール強度測定器(滅菌バック用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シール強度測定器(滅菌バック用)

通常価格(税別)
870,927円
税込価格
958,020円

【特長】・試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査・計測器
  • サイズ:
    360×260×195mm
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz、9W)
  • 測定範囲:
    50N
  • 精度:
    ±0.2N(±0.4%F.S.)
  • ソフトウェア:
    対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10
  • 規格:
    ASTM・F88-00準拠、JIS Z0238準拠
  • 最小表示:
    0.1N
  • 測定単位:
    N
  • サンプリング:
    100回/秒
  • 重量(g):
    8000
  • データ出力:
    USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)

型番

3-824-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-824-01

1個

870,927( 958,020円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。
・判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。
・始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シール強度測定器(滅菌バック用)

シール強度測定器(滅菌バック用)

    ペン型振動計 55g

    ペン型振動計 55g

      粒度測定器 232シリーズ

      粒度測定器 232シリーズ

        超低温用データーロガー 本体

        超低温用データーロガー 本体

          デジタル照度計 CANA-0010

          デジタル照度計 CANA-0010

            果実硬度計 KMシリーズ

            果実硬度計 KMシリーズ

              電磁波測定器

              電磁波測定器

                電磁波測定器(3磁界)

                電磁波測定器(3磁界)

                  ニューアルロッドプラス用オプション

                  ニューアルロッドプラス用オプション

                    実習用簡易ミクロトーム

                    実習用簡易ミクロトーム

                      ミクロトーム用ホルダー 160

                      ミクロトーム用ホルダー 160

                        ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド

                        ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド

                          接続コード(低圧用) L9198

                          接続コード(低圧用) L9198

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ マイゾックス ケニス ケニス マイゾックス 日置電機
                            通常価格 870,927円 84,999円 102,900円 19,503円 32,999円 58,900円 29,610円 61,760円 4,386円 15,520円 46,560円 3,096円 10,435円
                            通常出荷日 10日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   11日目   1日目   21日目  
                            商品タイプ 検査・計測器 - 検査・計測器 - - 検査・計測器 - - - その他 その他 - -
                            サイズ 360×260×195mm - 165×35×13mm(本体)、50×38×5mm(スクレーパー) - - 175×40×35mm - - - - 160×45×12mm - -
                            電源(V) AC100(50/60Hz、9W) - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲 50N - - - - - - - - - - - -
                            精度 ±0.2N(±0.4%F.S.) - - - - - - - - - - - -

                            シール強度測定器(滅菌バック用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました