(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 固定窓タイプ 赤 603BR

溶接面 固定窓タイプ 赤 603BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,250円
税込単価
3,575円

【特長】・安価で凡用性が高く、電気絶縁性に優れ、耐水性も備えています【仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 材質:
    硬質繊維
  • 用途:
    アーク溶接
  • 面体寸法 縦(mm):
    365
  • 面体寸法 横(mm):
    230
  • 詳細タイプ:
    固定窓タイプ
  • 色:

型番

106-0301 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

106-0301

1個

3,250( 3,575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で凡用性が高く、電気絶縁性に優れ、耐水性も備えています
【仕様】
・窓タイプ/固定窓タイプ
・かぶり面タイプ

カタログ

 

Loading...

106-0301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面 固定窓タイプ 赤 603BRの型番106-0301のページです。
型番106-0301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 固定窓タイプ 赤 603BR

溶接面 固定窓タイプ 赤 603BR

    溶接面 ヘルメット取付型 固定窓タイプ 赤 600BR

    溶接面 ヘルメット取付型 固定窓タイプ 赤 600BR

      溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ

      溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ

        溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

        溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

          溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

          溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

            溶接用手持面

            溶接用手持面

              溶接面 レインボーマスク INFO-2200

              溶接面 レインボーマスク INFO-2200

                溶接面 レインボーマスク HYT II

                溶接面 レインボーマスク HYT II

                  自動遮光溶接面 ISK-RG40W

                  自動遮光溶接面 ISK-RG40W

                    自動遮光溶接面 ISK-RG6S4

                    自動遮光溶接面 ISK-RG6S4

                      レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接

                      レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接

                        遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

                        遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

                          レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:ソーラー充電式で電池交換が不要

                          レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:ソーラー充電式で電池交換が不要

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マイト工業 マイト工業 育良精機製作所 育良精機製作所 マイト工業 トラスコ中山 マイト工業
                            通常価格 3,250円 3,125円 3,750円 5,775円 5,250円 2,819円 49,899円 17,734円 38,600円 40,500円 18,999円 10,099円 19,736円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面(液晶式) 溶接面(液晶式) 溶接面(液晶式) 溶接面(液晶式) 溶接面(液晶式) 溶接面 溶接面(液晶式)
                            材質 硬質繊維 硬質繊維 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 硬質繊維 ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ポリカーボネート ガラス
                            用途 アーク溶接 アーク溶接 アーク溶接 アーク溶接 アーク溶接 アーク溶接 アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断 アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断 TIG溶接 / 手棒溶接 TIG溶接 / 手棒溶接 アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断 アーク溶接 / 溶断作業 アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断
                            面体寸法 縦(mm) 365 365 410 400 400 315 78 40 250 133 35 210 35
                            面体寸法 横(mm) 230 230 300 300 300 225 112 95 200 114 93 145 93

                            溶接面 固定窓タイプ 赤 603BRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました