(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルワゴン(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPZ-03W
スペシャルワゴン(パールホワイト) スペシャルワゴン(パールホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,423円
税込単価
18,065円

【特長】・強度、機能、品質を誇るサカエのスペシャルワゴン・突合せ方式により横揺...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    810
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

SPZ-03W 解除

Loading...

図面

SPS-03NW

SPS-03NW

SPZ-03W

SPZ-03W

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

SPZ-03W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPZ-03W

SPZ-03W

400
400
10

1個

16,423( 18,065円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、機能、品質を誇るサカエのスペシャルワゴン
・突合せ方式により横揺れに強い構造です

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペシャルワゴン(パールホワイト)の型番SPZ-03Wのページです。
型番SPZ-03Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルワゴン(パールホワイト)

スペシャルワゴン(パールホワイト)

    スーパーワゴン(固定タイプ)

    スーパーワゴン(固定タイプ)

      ワゴンシステムPタイプ

      ワゴンシステムPタイプ

        ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

        ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

          スーパーワゴン(固定タイプ・スライド棚付)

          スーパーワゴン(固定タイプ・スライド棚付)

            移動作業車(下段3段引出し・パネル付)

            移動作業車(下段3段引出し・パネル付)

              パンチングパネルワゴン

              パンチングパネルワゴン

                樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ

                樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ

                  移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)

                  移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)

                    移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)

                    移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)

                      移動作業車(上段3段引出し・パネル付)

                      移動作業車(上段3段引出し・パネル付)

                        スペシャルワゴン(サイレントエラストマー車)

                        スペシャルワゴン(サイレントエラストマー車)

                          フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

                          フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ エレクター サカエ サカエ サカエ エレクター サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 14,967円 41,741円 105,497円 63,308円 54,068円 166,314円 77,497円 128,894円 187,402円 202,477円 175,838円 21,279円 33,653円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   5日目   3日目   1日目   5日目   5日目   5日目   3日目   1日目~  
                            高さ(mm) 810 880 1418 987 880 880 1250 848 880 880 880 840 880
                            最大積載量(kg/台) 100 200 200 226 200 300 60(4面均等) 149.6 300 300 300 100 150
                            ホワイト グリーン アイボリー ブラック グリーン グリーン アイボリー ブラック グリーン グリーン グリーン - -

                            スペシャルワゴン(パールホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPS-03NW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            14,967円

                            ( 16,464円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10350350

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました