(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T-REX(ブラック)

T-REX(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,877円 2,686円
税込単価
3,165円 2,955円

【特長】・強力密着!止水に最適簡易防水テープ・特殊ゴム素材を採用し、曲面にもし...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    0.152
  • テープ厚(mm):
    0.7
  • 色:
    ブラック
  • 色詳細:
    ブラック
  • 基材詳細:
    特殊ゴム
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム糸

型番

4970925603401 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.152
テープ厚(mm)0.7ブラック
色詳細ブラックJANコード4970925603401
基材詳細特殊ゴム粘着剤詳細ブチルゴム糸

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925603401

4970925603401

100
4970925603401

6個

2,877円

2,686

( 2,955円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力密着!止水に最適簡易防水テープ
・特殊ゴム素材を採用し、曲面にもしっかり追従し水漏れを防止します
・厚みのあるブチルゴム系粘着剤を使用しており、濡れた面や水中でも強力な粘着力を発揮します
・水漏れの緊急補修に最適です
【用途】
・ホースや配管からの水漏れやビニールプールなどの破れの一時補修
・バケツなど容器の割れ、穴などの一時補修
・雨漏り部分の簡易補修
・クラックなど雨水の浸入防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T-REX(ブラック)の型番4970925603401のページです。
型番4970925603401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-REX(ブラック)

T-REX(ブラック)

    アサヒペン アルミテープEX

    アサヒペン アルミテープEX

      アサヒペン アルミテープEX T100

      アサヒペン アルミテープEX T100

        130×200mm 合皮補修シート(ブラック)

        130×200mm 合皮補修シート(ブラック)

          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

            防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

            防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

              アルミ箔基材片面テープ

              アルミ箔基材片面テープ

                スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                  ペイントアルミテープ

                  ペイントアルミテープ

                    厚手アルミテープ

                    厚手アルミテープ

                      PTFE+アルミ箔テープ UG-3

                      PTFE+アルミ箔テープ UG-3

                        アルミ箔粘着テープ No.8290

                        アルミ箔粘着テープ No.8290

                          No.642 スプライシングテープ

                          No.642 スプライシングテープ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ トラスコ中山 nitoms 共同技研化学 スリーエムジャパン nitoms nitoms アズワン 寺岡製作所 寺岡製作所
                            通常価格 2,877円 415円 490円 1,000円 2,306円 1,846円 2,617円 1,482円 1,502円 1,087円 78,840円 33,896円 997円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 0.152 10 0.1 - 50 - 50 3.17 10 10 32.9 20 50
                            テープ厚(mm) 0.7 0.08 - - 0.16 - 0.16 0.125 0.1 0.13 0.14 0.25 0.055
                            ブラック シルバー シルバー - シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー ブルー
                            色詳細 ブラック シルバー シルバー - - - - - - - - - -
                            基材詳細 特殊ゴム アルミ箔 アルミ箔 - - - - - - - - - -

                            T-REX(ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト