(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型冷風扇 BCF-60LN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型冷風扇 BCF-60LN

通常単価(税別)
115,350円
税込単価
126,885円

【特長】・水の気化熱を利用した大型冷風扇・節電・省エネ・熱中対策に!地球環境に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷風機
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    0.32/0.38
  • JANコード:
    4511340007445
  • タンク容量(L):
    60

型番

BCF-60LN 解除

Loading...

寸法図
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCF-60LN

1個

115,350( 126,885円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の気化熱を利用した大型冷風扇
・節電・省エネ・熱中対策に!地球環境に優しい涼風
・コンパクト&ハイパワー!移動に便利な小型モデル
・工場・倉庫・体育館・ビニールハウスなど様々な環境で活用できます
・スイッチを入れると左右にオートスイング
・給水口から注ぐだけの簡単給水
・ドリンクホルダーと物を置くスペース付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型冷風扇 BCF-60LNの型番BCF-60LNのページです。
型番BCF-60LNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型冷風扇 BCF-60LN

大型冷風扇 BCF-60LN

    冷風機移動オアシス

    冷風機移動オアシス

      気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ

      気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ

        AC100V/700W/40畳除湿機

        AC100V/700W/40畳除湿機

          省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

          省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

            冷風機 タンク容量240L

            冷風機 タンク容量240L

              気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

              気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

                気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

                気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

                  気化式冷風機用オプション フィルター

                  気化式冷風機用オプション フィルター

                    気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

                    気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

                      冷風機 タンク容量120L

                      冷風機 タンク容量120L

                        気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

                        気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

                          鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

                          鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

                            メーカー ナカトミ SANWA(三和式ベンチレーター) 日動工業 エスコ 鎌倉製作所 ワキタ アメフレック 日動工業 静岡製機 静岡製機 ワキタ 静岡製機 鎌倉製作所
                            通常価格 115,350円 589,100円 170,036円 105,000円 125,333円 389,160円 386,251円 128,706円 4,952円 14,761円 142,667円 139,000円 345,000円
                            通常出荷日 39日目   15日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   8日目   2日目~   1日目   1日目   20日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ 冷風機 冷風機 冷風機 その他 冷風機 冷風機 冷風機 冷風機 その他 その他 - - -
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - -
                            消費電力(kW)(50/60Hz) 0.32/0.38 - 0.245/0.306 0.7/0.82 - - - - - - - - -
                            JANコード 4511340007445 - - - - - - - - - - - -
                            タンク容量(L) 60 - - - - - - - - - - - -

                            大型冷風扇 BCF-60LNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました