(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCモータービッグファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DCモータービッグファン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,668円 41,214円
税込単価
60,135円 45,335円

【特長】・DC(直流)モーター搭載で効率よく運転・消費電力を大幅に抑えることが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    60
  • 消費電力詳細(50/60Hz)(W):
    190
  • 電流(50/60Hz)(A):
    3.10
  • 幅(mm):
    770
  • 奥行(mm):
    370
  • 高さ(mm):
    810
  • 風速(50/60Hz)(m/min):
    213
  • 騒音値(50/60Hz)(dB):
    74
  • JANコード:
    4511340007681
  • 風量([[M3]]/min):
    256

型番

DCF-60PN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCF-60PN

1個

54,668円

41,214

( 45,335円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC(直流)モーター搭載で効率よく運転
・消費電力を大幅に抑えることが可能となり、暑い夏でも電気代を削減しながら快適に過ごせます
・心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます
・AC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DCモータービッグファンの型番DCF-60PNのページです。
型番DCF-60PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCモータービッグファン

DCモータービッグファン

    60cmビッグファンスタンド式

    60cmビッグファンスタンド式

      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

        全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

        全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

          全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

          全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

            工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

            工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

              充電式産業扇CF30

              充電式産業扇CF30

                CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

                CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

                  工場扇 エアムーバー

                  工場扇 エアムーバー

                    大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)

                    大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)

                      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                        60cm大型工場扇 K-600E

                        60cm大型工場扇 K-600E

                          全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                          全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                            メーカー ナカトミ ナカトミ スイデン トラスコ中山 トラスコ中山 スイデン マキタ CATERPILLAR ワキタ 日動工業 スイデン 日動工業 トラスコ中山
                            通常価格 54,668円 40,738円 31,386円 40,106円 28,477円 22,473円 13,890円 27,865円 133,064円 45,748円 34,360円 39,346円 43,424円
                            通常出荷日 2日目   5日目   1日目   2日目   2日目   2日目   3日目   11日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 - 工場扇 工場扇
                            電源(V) 単相100 単相100 三相200 単相100 単相100 単相100 100 100 100 100 - 100 単相100
                            ハネ径(cm) 60 60 45 44 44 45 33 35 90 60 45 60 44
                            消費電力詳細(50/60Hz)(W) 190 150/180 - - - - - - - - - - -
                            電流(50/60Hz)(A) 3.10 1.81/1.87 - - - - - - - - - - -

                            DCモータービッグファンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました