(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石こうボード用面取りカッタセット

石こうボード用面取りカッタセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,535円 ~ 14,312円
税込価格
13,789円 ~ 15,743円

【特長】・石こうボードの切断と面取り作業が一発切断出来る・石こうボード切断後の...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

【商品仕様】
・石こうボード用面取りカッタセット(集じん丸のこ用)
・1カットで石こうボードの切断と面取りが可能です

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
適用機種( )内は旧形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72 ~ 100
10 ~ 32
C 4YA2

1個

12,535( 13,789円 )

9日目

72 ~ 100
10 ~ 32
C 4YB、C 4YC

1個

13,225( 14,548円 )

9日目

97 ~ 125
10 ~ 40
C 5YB2、C 5YC

1個

14,312( 15,743円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石こうボードの切断と面取り作業が一発切断出来る
・石こうボード切断後の面取り作業がいらないので仕事効率アップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石こうボード用面取りカッタセット

石こうボード用面取りカッタセット

    白蛇 石膏ボード (木工用)

    白蛇 石膏ボード (木工用)

      チップソー(強化せっこうボード用) GTS-SPHシリーズ

      チップソー(強化せっこうボード用) GTS-SPHシリーズ

        ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 せっこうボード用チップソー

        ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 せっこうボード用チップソー

          “木工用チップソー”

          “木工用チップソー”

            グローバルソー ステンレス用

            グローバルソー ステンレス用

              チップソー(一般木工用)

              チップソー(一般木工用)

                トクマルチップソー(鉄用)

                トクマルチップソー(鉄用)

                  ドライチップソー ステンレス用

                  ドライチップソー ステンレス用

                    一般鉄鋼用 チップソー

                    一般鉄鋼用 チップソー

                      木工用チップソー ACW

                      木工用チップソー ACW

                        無限チップソー(木工用)

                        無限チップソー(木工用)

                          チップソー (スパイラルダクト用)

                          チップソー (スパイラルダクト用)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) 山真製鋸 モトユキ モトユキ トラスコ中山 モトユキ マキタ トラスコ中山 谷テック モトユキ アックスブレーン ハウスビーエム モトユキ
                            通常価格 12,535円 2,760円 4,300円 2,681円 2,120円 9,393円 7,878円 3,340円 22,500円 5,200円 1,900円 5,000円 22,232円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   5日目   5日目   1日目  
                            主要切断材質 石材系建材 樹脂 窯業・セメント・石膏系建材 窯業・セメント・石膏系建材 木質系建材 ステンレス 木質系建材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 木質系建材 木質系建材 板金・金属系建材
                            刃厚(mm) 1 / 3.5 1 1.3 1.3 1.6 1.5 2.2 1.8 2.2 1.4 1.6 1.6 1.8
                            内径(mm) 22 20 20 20 20 20 25.4 20 25.4 20 20 20 20

                            石こうボード用面取りカッタセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました