(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライン用圧力調整器 マスターラインIII

ライン用圧力調整器 マスターラインIII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,196円
税込単価
14,516円

工業用ガスの工場配管の取り出し口に取り付けて使用するスタンダードモデル。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 形状:
    入口形状:3/4-16UNF、出口形状:M16×1.5 JIS 2号ホースグチ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
常用圧力(MPa)
適用流体
出口方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q622WA

0.99~0.7
酸素

1個

13,196( 14,516円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工業用ガスの工場配管の取り出し口に取り付けて使用するスタンダードモデル。

カタログ

 

Loading...

Q622WAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン用圧力調整器 マスターラインIIIの型番Q622WAのページです。
型番Q622WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライン用圧力調整器 マスターラインIII

ライン用圧力調整器 マスターラインIII

    ガス容器用圧力調整器 V-F22AR

    ガス容器用圧力調整器 V-F22AR

      分析機用ライン圧力調整器

      分析機用ライン圧力調整器

        分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

        分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

            酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

            酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

              日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

              日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

                アルゴン用圧力調整器

                アルゴン用圧力調整器

                  圧力調整器(ヘリウム用)

                  圧力調整器(ヘリウム用)

                    活魚用圧力調整器(酸素用)

                    活魚用圧力調整器(酸素用)

                      フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

                      フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

                        アセチレン用調整器A

                        アセチレン用調整器A

                          配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                          配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                            メーカー 日酸TANAKA 日酸TANAKA ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 日酸TANAKA 日酸TANAKA 日酸TANAKA ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 スター電器製造 小池酸素工業
                            通常価格 13,196円 18,876円 22,449円 19,777円 22,118円 20,516円 20,516円 16,917円 16,020円 17,826円 32,371円 10,673円 13,909円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目   5日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器
                            形状 入口形状:3/4-16UNF、出口形状:M16×1.5 JIS 2号ホースグチ W22-14右取付ナット(入口)、9/16-18UNF Φ8mmホースグチ(出口) - - - - - - - - - - -

                            ライン用圧力調整器 マスターラインIIIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました