(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力調整器 JET-Vc

圧力調整器 JET-Vc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,393円 36,388円
税込単価
52,132円 40,027円

【特長】二段減圧構造により、出口圧力がボンベ圧力の変動に影響されず、高精度で維...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
常用圧力(MPa)
適用流体
入口継手
出口継手
適用流体詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QO536

15~0.2
酸素
W22-14取付ナット
1~10L/min流量計+M16×1.5+1/4"ストレート単管
酸素、窒素、アルゴン

1個

47,393円

36,388

( 40,027円 )

29日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
二段減圧構造により、出口圧力がボンベ圧力の変動に影響されず、高精度で維持できます。

カタログ

Loading...

QO536で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力調整器 JET-Vcの型番QO536のページです。
型番QO536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力調整器 JET-Vc

圧力調整器 JET-Vc

    圧力調整器 JET-Hc

    圧力調整器 JET-Hc

      アルゴン用圧力調整器

      アルゴン用圧力調整器

        圧力調整器(ヘリウム用)

        圧力調整器(ヘリウム用)

          容器圧力調整器 セフティカスタム

          容器圧力調整器 セフティカスタム

            活魚用圧力調整器(酸素用)

            活魚用圧力調整器(酸素用)

              フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

              フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

                分析機用ライン圧力調整器

                分析機用ライン圧力調整器

                  容器圧力調整器 セフティゴールド-V

                  容器圧力調整器 セフティゴールド-V

                    プリセット式配管用圧力調整器

                    プリセット式配管用圧力調整器

                      酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型

                      酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型

                        配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                        配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                          分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                          分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                            メーカー 日酸TANAKA 日酸TANAKA 日酸TANAKA ヤマト産業 小池酸素工業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 小池酸素工業 小池酸素工業 阪口製作所 小池酸素工業 ヤマト産業
                            通常価格 47,393円 55,078円 16,917円 16,020円 21,924円 17,826円 32,371円 22,449円 21,369円 21,838円 18,659円 13,909円 48,154円
                            通常出荷日 29日目   3日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目~   2日目~   1日目~   5日目   5日目   7日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器
                            入口方向 右高圧 - - - - - - - - - - -

                            圧力調整器 JET-Vcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました