(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トークナビ2 ACアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トークナビ2 ACアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,165円
税込単価
4,582円

【特長】・トークナビ[(R2)]をAC100Vで動作させるための専用アダプター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4571181523528
  • トラスココード:
    820-2289
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    外装:樹脂被覆
  • コード長さ(m):
    1.5
  • 電圧(V):
    AC100

型番

881-861A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

881-861A

2個

4,165( 4,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トークナビ[(R2)]をAC100Vで動作させるための専用アダプターです
・平成27年1月経済産業省の指針により、トラッキング現象(漏電発火現象)対策を施した仕様となります
【用途】
・工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます
【材質】
・外装:樹脂被覆

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トークナビ2 ACアダプターの型番881-861Aのページです。
型番881-861Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トークナビ2 ACアダプター

トークナビ2 ACアダプター

    音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 881-862A

    音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 881-862A

      トークナビ2 壁面取付金具

      トークナビ2 壁面取付金具

        ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

        ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

          音声案内機トークナビ

          音声案内機トークナビ

            ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

            ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

              ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

              ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm

                ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm

                  ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

                  ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

                    ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                    ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                      ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

                      ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

                        ユニット構内標識 833-08C

                        ユニット構内標識 833-08C

                          ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                          ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 4,165円 1,543円 2,818円 3,060円 6,518円 2,657円 672円 280円 1,863円 161円 2,229円 8,475円 1,500円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   2日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ その他 - その他 - - - フリー掲示板 - - 掲示板(標準タイプ) - - -
                            JANコード 4571181523528 4571181566792 4571181490868 4571181490943 4571181530748 - 4571181416554 - - 4571181466627 - 4571181541546 -
                            トラスココード 820-2289 554-7151 811-5964 826-3925 114-8209 - 745-1466 - - 737-9285 - 125-6622 -
                            質量(g) 60 37.000 266.000 325.000 100.000 - 120 - - 10 - 1100 -
                            材質1 外装:樹脂被覆 外装:樹脂被覆 アルミ複合板 アルミ複合板、ゴムマグネット、ビニール - - - - - - アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ) -

                            トークナビ2 ACアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました