(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルディスポ・NEO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルディスポ・NEO【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,724円
税込単価
4,096円

【特長】・特殊加工によるパウダーフリー手袋です・指先から手の平まで特殊加工の強...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    SS
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4547691686060
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    ニトリルブタジエンラバー(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.15
  • 手のひら周り(cm):
    15
  • 全長(cm):
    29
  • 中指長さ(cm):
    7.0
  • ISO Class:
    6(Fed/STDクラス1000)相当

型番

GT1551SS 解除

Loading...

製品特長・仕様

ニトリルディスポ・NEO 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1551SS

1パック

100個入り

3,724( 4,096円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工によるパウダーフリー手袋です
・指先から手の平まで特殊加工の強力グリップです
・袖口までしっかりカバーできるロングタイプです
【用途】
・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
【材質】
・ニトリルブタジエンラバー(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルディスポ・NEOの型番GT1551SSのページです。
型番GT1551SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルディスポ・NEO

ニトリルディスポ・NEO

    ラテックスディスポ・NEO

    ラテックスディスポ・NEO

      使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)

      使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)

        クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

        クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

          クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)

          クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)

            使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)

            使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)

              使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット (100枚入)

              使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット (100枚入)

                クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)

                クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)

                  ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

                  ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

                    ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

                    ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

                      使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)

                      使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)

                        使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)

                        使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)

                          使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)

                          使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト
                            通常価格 3,724円 3,510円 3,394円 3,662円 8,167円 3,724円 3,623円 3,513円 3,749円 3,749円 3,510円 3,276円 3,957円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            サイズ SS SS - その他 その他 - - その他 その他 その他 - - -
                            ホワイト ナチュラル ホワイト ナチュラル ナチュラル ホワイト ホワイト ホワイト ナチュラル ナチュラル ナチュラル ナチュラル ホワイト
                            JANコード 4547691686060 4547691682956 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 700 800 - 520.000 - - - - - - - - -
                            材質1 ニトリルブタジエンラバー(NBR) 天然ゴム(ラテックス) ニトリルブタジエンラバー(NBR) 天然ゴム(ラテックス) 天然ゴム(ラテックス) ニトリルブタジエンラバー(NBR) ニトリルブタジエンラバー(NBR) ニトリルブタジエンラバー(NBR) - - - 天然ゴム(ラテックス) ニトリルブタジエンラバー(NBR)

                            ニトリルディスポ・NEOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました