(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機(水道直結タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

高圧洗浄機(水道直結タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,760円
税込単価
26,136円

【特長】・横置きDIYコンパクトクラスでTOPクラスの洗浄パワー・優れた機動性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • JANコード:
    3165140973991
  • トラスココード:
    182-5735
  • 質量(g):
    3800.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm):
    165
  • 高さ(mm):
    293
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):
    10.5/10.5
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):
    5.5/5.5
  • 幅(mm):
    385
  • 電源:
    100V(50/60Hz)
  • 消費電力(W):
    1300
  • 給水方式:
    水道直結タイプ

(i)ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ高圧洗浄機機能冷水
仕様電動タイプJANコード3165140973991
トラスココード182-5735質量(g)3800.0
材質1ポリプロピレン奥行(mm)165
高さ(mm)293吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.5/10.5
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)5.5/5.5幅(mm)385
電源100V(50/60Hz)消費電力(W)1300
給水方式水道直結タイプ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA110

1個

23,760( 26,136円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横置きDIYコンパクトクラスでTOPクラスの洗浄パワー
・優れた機動性と収納性
・様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納
・AQT33-11からの変更点:本体性能は同じ
・付属品はランスが細径化、フィルターが黒色に(別売は透明)、フォームノズルはランス直付タイプへ、ジェットノズルはバリオジェットノズルにアップグレード!
【用途】
・家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄
【材質】
・ポリプロピレン
【セット内容】
・本体
・ガン
・ランス
・フィルター
・高圧ホース6m

(i)ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機(水道直結タイプ)の型番EA110のページです。
型番EA110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機(水道直結タイプ)

高圧洗浄機(水道直結タイプ)

    高圧洗浄機 UA125

    高圧洗浄機 UA125

      高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V

      高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V

        業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水

        業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水

          高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)

          高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)

            高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ

            高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ

              MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

              MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

                高圧洗浄機 (冷水タイプ)

                高圧洗浄機 (冷水タイプ)

                  スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*

                  スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*

                    スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用

                    スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用

                      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

                      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

                        スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用

                        スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用

                          業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

                          業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

                            メーカー ボッシュ ボッシュ アリミツ ニルフィスクアドバンス 鶴見製作所 アサダ ワキタ アリミツ スーパー工業 スーパー工業 アサダ スーパー工業 ニルフィスクアドバンス
                            通常価格 23,760円 33,481円 580,911円 342,187円 166,419円 295,211円 153,678円 328,393円 14,300円 23,644円 145,250円 29,109円 1,112,483円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - その他 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機
                            機能 冷水 - 温水 冷水 - - 冷水 冷水 - - 冷水 - 温水
                            仕様 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ エンジンタイプ - エンジンタイプ 電動タイプ - - エンジンタイプ - 電動タイプ
                            JANコード 3165140973991 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 182-5735 - - - - - - - - - - - -

                            高圧洗浄機(水道直結タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト