(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気清浄機能付除湿機 16L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気清浄機能付除湿機 16L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,120円 59,027円
税込単価
85,932円 64,930円

【特長】・空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しや冬場の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除湿機
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    240/290(50/60Hz)
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4967576423465
  • トラスココード:
    206-0482
  • 電源(V):
    単相100
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    6.5円/7.9円/h
  • 本体寸法(mm)幅:
    384
  • 質量(g):
    18000
  • タンク容量(L):
    5
  • 除湿能力(L/日)(50/60Hz):
    14/16
  • 電源コード長さ(m):
    約1.9
  • 使用範囲目安プレハブ:
    31畳
  • 使用範囲目安鉄筋:
    40畳
  • 使用範囲目安木造:
    20畳
  • 本体寸法(mm)奥行:
    283
  • 本体寸法(mm)高さ:
    659

型番

IJCP-J160-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJCP-J160-W

1個

78,120円

59,027

( 64,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しや冬場の結露にも活躍します
・空気の汚れを5段階の色で点灯表示し、部屋の状態をすぐに把握することができます
・多様な機能を搭載し、空気清浄・空気清浄+除湿の2つの機能、自動・手動・弱運転・衣類乾燥の4つのモードが搭載されています
・衣類乾燥モードを使用の際にスイングを併用することで、洗濯物にまんべんなく風を当てることができるので衣類が早く乾燥します
・就寝時も止め忘れの心配がいらない、切タイマー付(1時間単位で12時間まで設定可能)で自動で止まります
・高性能集塵フィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します
・活性炭フィルター採用でたばこなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気清浄機能付除湿機 16Lの型番IJCP-J160-Wのページです。
型番IJCP-J160-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気清浄機能付除湿機 16L

空気清浄機能付除湿機 16L

    IRIS 衣類乾燥機除湿機 コンプレッサー式

    IRIS 衣類乾燥機除湿機 コンプレッサー式

      サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

      サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

        サーキュレーター加湿器

        サーキュレーター加湿器

          除湿機

          除湿機

            コンプレッサー式除湿機 湿度制御付

            コンプレッサー式除湿機 湿度制御付

              サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

              サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                除湿機 単相100V 満水停止装置付

                除湿機 単相100V 満水停止装置付

                  電子除湿器

                  電子除湿器

                    空気清浄機HG-311

                    空気清浄機HG-311

                      IRIS 業務用移動式除湿機

                      IRIS 業務用移動式除湿機

                        空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト

                        空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト

                          空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                          空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナカトミ ナカトミ エスコ ナカトミ アズワン オーデン アイリスオーヤマ 岩崎電気 エスコ
                            通常価格 78,120円 43,520円 38,890円 25,928円 86,826円 55,679円 39,510円 142,000円 146,300円 780,768円 184,445円 115,113円 2,374円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   2日目   1日目   1日目   8日目~   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 除湿機 除湿機 除湿機 加湿機 除湿機 除湿機 空気清浄機 - 除湿機 空気清浄機 除湿機 空気清浄機 -
                            電源(V) 100 100 100 100 - 100 100 - 100 200 - 100 -
                            消費電力(W) 240/290(50/60Hz) 275/315(50/60Hz) 720(50/60Hz) 160/155(50/60Hz) - 500/550(50/60Hz) (加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21 - - - - 43.1/36.3(50/60Hz) -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - ブラック - -
                            JANコード 4967576423465 4967576534246 4967576484350 4967576511988 - - - - - - - - -

                            空気清浄機能付除湿機 16Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました